Intégration en bâtiment

Intégration en bâtiment

Raccordement et assemblage

Le système d'enfichage au format miniature répond aux exigences spécifiques de la connectique en matière d'intégration en bâtiment.

Récupérer l'énergie solaire non seulement sur la toiture, mais également sur l'ensemble de la surface du bâtiment : Phoenix Contact a développé un système d'enfichage CC au format miniature pour répondre à cette tendance de la production d'énergie photovoltaïque.

Ainsi, vous utilisez efficacement les façades des bâtiments pour produire de l'énergie. Les conditions d'espace souvent limitées imposent alors des exigences spécifiques en matière de connectique pour les modules photovoltaïques intégrés dans la construction. Le système d'enfichage miniature BIPV de Phoenix Contact satisfait remarquablement à ces exigences.

Avantages

  • Design particulièrement plat
  • Conviennent pour des sections de conducteur de 2,5 mm²
  • Raccordement rapide grâce à la connectique Pierce
  • Pour courants jusqu'à 15 A et tensions jusqu'à 1000 V
  • Protection totale grâce à la classe de protection IP68

Raccordement des modules de façades

Prise de raccordement pour modules de façade  

Largeur flexible de la largeur de la prise de raccordement en fonction des exigences clients

Une prise de raccordement de module est utilisée pour chaque pôle. Les deux prises de raccordement de module sont intégrées dans le module de façade et scellées à l'aide du produit fourni.

Grâce à leur largeur adaptable, les prises de raccordement de module sont très faciles à intégrer.

Technique de raccordement compacte

Système de raccordement miniature CC pour modules de façade  

Connectique pour modules de façades au format miniature

La forme compacte des connecteurs permet une installation cachée derrière les modules photovoltaïques ou une pose directement sur les profilés de façade. Le montage est rapide et facile, sans outil spécial supplémentaire.

Protection contre les courants de retour

Boîtier de diodes pour modules de façade  

Protection fiable contre les courants de retour grâce aux diodes de string CC

Une période d'ombre peut générer des courants de retour au niveau des modules photovoltaïques. Les diodes de string CC, avec leur boîtier stable et leur forme plate, garantissent un débit de courant sécurisé entre les modules de façade.

Elles protègent les modules des courants de retour jusqu'à 5 A pour 1 000 V selon CEI. La tension de blocage maximale est de 2 200 V.

Connectique pour BIPV

Des prises de raccordement jusqu'aux diodes de strings, tous les composants disparaissent dans la façade des bâtiments.

Système de raccordement miniature pour modules de façade

Même en cas d'espace restreint, le système d'enfichage miniature offre une connectique fiable

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer