Visualisation dans le portail

Gestion de parc : SCADA et connexion au portail

Gestion évolutive de parc photovoltaïque

Avec des solutions de système, vous pouvez collecter et analyser en continu les données de votre parc photovoltaïque.

Notre portail sert à visualiser les données de l'installation recueillies. Pour éviter les lacunes de données lors de la surveillance et l'établissement des rapports en l'absence de connexion Internet entre l'installation photovoltaïque et le portail, les données sont enregistrées automatiquement, temporairement et localement. Grâce aux interfaces de système ouvertes, il est possible de se connecter aux portails disponibles. Grâce à l'algorithme d'erreurs automatisé, le portail permet de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

  • Tous les actifs visibles en un coup d'œil grâce au tableau de bord du portail
  • Différentes installations PV en un coup d'œil, hébergées dans un centre de données ultra-sécurisé
  • Mise en service facile grâce à la détection automatique de tous les appareils du parc
  • Coûts de maintenance réduits grâce à l'algorithme d'erreurs automatisé
  • Disponible en option : tableau de bord spécifique client pour l'identité d'entreprise individuelle

Vue d'ensemble de toutes les installations

Grâce à notre portail intuitif, vous avez une vue d'ensemble parfaite de l'ensemble de vos installations photovoltaïques. Toutes les données importantes sont clairement présentées dans un portail. Cela facilite grandement l'exploitation et la maintenance de l'installation. Sa rentabilité augmente. Vous avez également la possibilité de comparer les rendements de toutes les installations avec les valeurs d'irradiation réelles provenant des données de surveillance par satellite.

Un service optimal

De nombreux messages d'erreur identiques sont automatiquement analysés par le portail à l'aide d'algorithmes intelligents. Les messages d'erreur sont répertoriés dans une vue d'ensemble des messages en fonction de leur urgence et de leur gravité. Cela garantit que l'équipe de service ne devient active qu'en cas d'événements critiques pour le rendement. Des interventions de service inutiles sont à l'avenir évitées et les pertes de rendement insidieuses appartiennent au passé.

Des rapports d'installation immédiats

Générez des rapports automatisés avec tous les chiffres clés pertinents et prouvez la rentabilité de votre installation. Les rapports fournissent des informations sur les données les plus importantes de l'installation solaire et sur les performances de l'installation par rapport à la prévision statique du rendement. Vous pouvez envoyer automatiquement vos rapports sous forme de fichiers PDF par e-mail à vos clients ou investisseurs.

Un rendement maximum grâce à la sécurité des installations photovoltaïques

Phoenix Contact propose une vaste gamme de produits pour le fonctionnement sécurisé et à grande disponibilité des installations photovoltaïques, de la communication des données jusqu'à la visualisation, en passant par la gestion de l'injection.

Un rendement maximum grâce à la sécurité des installations photovoltaïques  

Vue d'ensemble de la productivité grâce à la visualisation par Internet

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820