Réseau téléphonique public

Simplicité et rapidité

Simplicité et rapidité

Le réseau téléphonique public est disponible dans la quasi-totalité des pays grâce à sa structure globale.

Simplicité et rapidité via le réseau mondial disponible

Phoenix Contact propose des modems analogiques pour l'accès temporaire à vos machines et installations distantes. Ils permettent la télémaintenance en toute simplicité grâce à une liaison commutée éprouvée, jusque dans les régions les plus reculées.

L'infrastructure analogique existante permet l'utilisation de la technologie haut débit ADSL. Les routeurs haut débit ADSL connectent les appareils industriels Ethernet ou RS-232 à Internet via une ligne
DSL dédiée. Une connexion Internet haut débit vous permet d'atteindre des machines, des installations ou des réseaux Ethernet complets dans le monde entier.


Transmission de données via le réseau téléphonique public

Produits et solution correspondante

Dans la liste de produits suivante, vous trouverez les composants permettant d'appliquer cette solution à la téléexploitation/télémaintenance.

Flexibilité maximale avec le routeur haut débit DSL

  • La commutation annexe A/B intégrée permet une mise en service rapide sur site. Un prétraitement exhaustif des exigences du fournisseur local devient inutile.
  • De plus, Web Based Management permet très simplement d'utiliser les appareils soit en tant que modem DSL, soit en tant que routeur DSL, selon les applications.
  • Le modem DSL procède à une adaptation du signal de DSL à LAN.
  • Le routeur DSL offre également des fonctionnalités de routeur intégrées, comme un pare-feu, VPN, NAT, etc.

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer