Retour au sommaire

Gestion de l'énergie par radio dans les entreprises à forte intensité énergétique

Vue d'ensemble

  • Les industries particulièrement consommatrices d'énergie comme le secteur de l'acier et de la chimie bénéficient d'un système de gestion d'énergie.
  • Les appareils de mesure de l'énergie de Phoenix Contact fonctionnent en réseau et vous permettent de saisir les caractéristiques électriques des machines et des installations de manière centralisée et sur le terrain.
  • Grâce au système Radioline, il est également possible d'enregistrer des points de mesure éloignés et difficiles d'accès, sans recourir à un câble.

Application

Augmenter l'efficacité énergétique, réduire les coûts  

Détecter les économies d'énergie potentielles et réduire les coûts énergétiques

L'industrie du forgeage fait partie des secteurs les plus consommateurs d'énergie de l'économie allemande. Outre l'abaissement de l'ensemble de la consommation d'énergie, les entreprises se focalisent particulièrement sur la réduction de la puissance réactive et sur l'augmentation du rendement global des installations de production, par ex. pour le chauffage inductif de blocs ou pour l'estampage avant le passage dans les machines de forgeage.

Pour pouvoir rester dans la course, avec des coûts énergétiques en augmentation permanente, les exploitants reçoivent de précieux conseils en matière de contrôle et d'optimisation de leurs coûts énergétiques. La condition préalable est une acquisition transparente des caractéristiques électriques des machines et des installations. S'il est nécessaire de poser de nombreux câbles utilisés pour le raccordement des appareils de mesure, l'équipement d'une entreprise avec un tel système implique des coûts élevés. Dans ce cas, une solution radio reste la plus appropriée, car elle économise aussi bien les coûts, mais également le temps passé pour le câblage.

Solution

Réseau Radioline  

Raccordez votre automate par liaison radio avec des appareils de terrain série

Les appareils de mesure de l'énergie EMpro, à fonctionnement sur réseau, enregistrent et surveillent les caractéristiques électriques des machines et installations de manière centralisée et sur site.

Grâce au système sans fil Radioline, il est également possible d'enregistrer des points de mesure éloignés et difficiles d'accès, sans recourir à un câble. Le système radio remplace le câble RS-485 entre l'automate et les appareils de mesure de l'énergie EMpro.

Les modules Radioline et les appareils de mesure d'énergie EMpro ne sont nullement affectés par les considérables perturbations électromagnétiques dues aux transformateurs et aux fours à induction ni par les températures élevées et les vibrations incessantes des marteaux.

Les données chiffrées dans Modbus RTU et transmises par radio sont traitées dans un automate centralisé. Les analyses sont à la disposition permanente de l'utilisateur sur un serveur Internet, et il peut les consulter depuis son bureau via le réseau Ethernet. Par ailleurs, les données sont sauvegardées dans une base de données SQL pour pouvoir présenter un justificatif à l'administration fiscale.

Appareils de mesure de l'énergie EMpro  

Les appareils de mesure de l'énergie EMpro surveillent les caractéristiques électriques de vos installations

Les appareils de mesure de l'énergie EMpro de Phoenix Contact constituent la solution idéale pour votre gestion d'énergie :

  • Accès direct à la valeur mesurée, par pression d'une touche directement sur l'appareil ou de manière décentralisée via le calculateur principal
  • Configuration conviviale – sur site par l'utilisateur ou via le serveur Web intégré
  • Intégration aisée dans les structures réseau grâce aux possibilités de connexion flexibles
  • Une planification fiable et un investissement sécurisé grâce aux possibilités d'extension avec modules de fonction et de communication supplémentaires
Module sans fil Radioline avec technologie Trusted Wireless  

Transmission radio fiable avec la technologie Trusted Wireless

Qu'il s'agisse de périphériques série ou de plusieurs automates : la technologie radio Trusted Wireless 2.0 garantit, même dans un environnement industriel difficile, une transmission fiable indépendamment du type de protocole.

  • Portées jusqu'à plusieurs kilomètres, grâce aux débits réglables
  • Grande fiabilité, grâce à la nouvelle technologie Trusted Wireless 2.0, au codage AES, à la technologie de dispersion du spectre et à la gestion de la coexistence
  • Flexibilité de la structure réseau - Radioline prend en charge les liaisons point à point comme les réseaux maillés complexes avec 250 équipement bus maximum

Avantages

  • Gain d'argent et de temps grâce à l'absence d'une onéreuse pose de câbles
  • Transmission de données sûre et fiable dans un environnement à forte perturbation électromagnétique grâce une technologie sans fil résistante
  • Augmentation de l'efficacité de l'ensemble de l'entreprise grâce à l'enregistrement en toute transparence de la consommation énergétique
  • Solution innovante pour des entreprises à forte consommation énergétique grâce à l'ajout flexible de points de mesure supplémentaires
  • Allègements fiscaux et tarifs d'électricité attractifs grâce à un enregistrement des consommations énergétiques pour l'administration

Présentation des produits

Vous pouvez découvrir ici une présentation des produits Phoenix Contact, qui sont utilisés dans la solution décrite.

Appareils de mesure de l'énergieModèleRéférence
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 500 V, réception de l'ensemble des oscillations harmoniquesEEM-MA2002901362
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 500 V, réception de l'ensemble des oscillations harmoniques, avec interface RS-485EEM-MA2502901363
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 500 V, acquisition de l'ensemble des composantes harmoniques, possibilité d'extension avec des modules fonction et communicationEEM-MA4002901364
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 700 V, acquisition des composantes harmoniques individuelles, possibilité d'extension avec des modules fonction et communicationEEM-MA6002901366
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 700 V, acquisition des composantes harmoniques individuelles, possibilité d'extension avec des modules fonction et communication, avec tension d'alimentation 24 V CCEEM-MA600-24DC2902352
   
Modules radioTypeRéférence
Émetteur-récepteur radio 2 400 MHz avec interface 2 fils RS-232/485, extension possible avec des modules d'extension d'E/SRAD-2400-IFS2901541
Émetteur-récepteur radio 868 MHz avec interface 2 fils RS-232/485, extension possible avec des modules d'extension d'E/SRAD-868-IFS2904909
Émetteur-récepteur radio 900 MHz avec interface 2 fils RS-232/485, extension possible avec des modules d'extension d'E/SRAD-900-IFS2901540
   
AccessoiresTypeRéférence
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Memorystick, pour l'enregistrement de données de configuration individuellesRAD­-MEMORY2902828
Connecteur pour profilés pour alimentation de profilésME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
Câble USB pour diagnostic et configuration des modules radioRAD-­CABLE­-USB2903447
Alimentation pour profilés, à découpage primaire, type étroitMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
Appareils de mesure de l'énergieModèleRéférence
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 500 V, réception de l'ensemble des oscillations harmoniquesEEM-MA200
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 500 V, réception de l'ensemble des oscillations harmoniques, avec interface RS-485EEM-MA250
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 500 V, acquisition de l'ensemble des composantes harmoniques, possibilité d'extension avec des modules fonction et communicationEEM-MA400
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 700 V, acquisition des composantes harmoniques individuelles, possibilité d'extension avec des modules fonction et communicationEEM-MA600
Appareil de mesure de l'énergie jusqu'à 700 V, acquisition des composantes harmoniques individuelles, possibilité d'extension avec des modules fonction et communication, avec tension d'alimentation 24 V CCEEM-MA600-24DC
   
Modules radioTypeRéférence
Émetteur-récepteur radio 2 400 MHz avec interface 2 fils RS-232/485, extension possible avec des modules d'extension d'E/SRAD-2400-IFS
Émetteur-récepteur radio 868 MHz avec interface 2 fils RS-232/485, extension possible avec des modules d'extension d'E/SRAD-868-IFS
Émetteur-récepteur radio 900 MHz avec interface 2 fils RS-232/485, extension possible avec des modules d'extension d'E/SRAD-900-IFS
   
AccessoiresTypeRéférence
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Clé de configuration, ID réseau unique, bande RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Memorystick, pour l'enregistrement de données de configuration individuellesRAD­-MEMORY
Connecteur pour profilés pour alimentation de profilésME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
Câble USB pour diagnostic et configuration des modules radioRAD-­CABLE­-USB
Alimentation pour profilés, à découpage primaire, type étroitMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Retour au sommaire
Exemples d'application
  • Gestion de l'énergie par radio dans les entreprises à forte intensité énergétique

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820