Nous vous offrons la plus grande flexibilité et le meilleur confort.
Nous vous proposons non seulement des produits spécifiques mais vous aidons également dans vos tâches grâce aux solutions complètes de Phoenix Contact. Avec notre technique de raccordement, vous disposez d'une plus grande flexibilité et notre gamme de produits sur mesure vous permet d'utiliser les mêmes accessoires sur différents produits. Laissez-vous convaincre ci-après par les avantages de nos solutions.
Avec nos techniques de raccordement, vous trouverez la solution adaptée à chacune de vos applications. Nos produits vous permettent le raccordement simple et rapide des conducteurs ainsi qu'un raccordement électrique fiable et durable. Jugez par vous-même de notre décennie d'expérience dans le domaine des connectiques.
Notre technique de raccordement vissé vous convaincra avec son raccordement du conducteur sans entretien et offre une flexibilité maximale avec le raccordement multi-conducteurs.
Avec notre technique de raccordement à ressort, vous choisissez un confort élevé de raccordement et une utilisation intuitive.
Le raccordement autodénudant QUICKON de Phoenix Contact étonne de par sa connexion rotative avec contact de coupe breveté permettant déconomiser de lespace.
Le raccordement Pierce de Phoenix Contact est une technique de raccordement sûre sans préparation des conducteurs.
Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete vous permet d'utiliser de manière flexible les accessoires de contrôle, de repérage et de pontage identiques pour toutes les applications, indépendamment du type de raccordement. Les blocs de jonction équipés de différentes techniques de raccordement sont ainsi tous combinables.
Pour permettre une répartition individuelle et rapide du potentiel, les blocs de jonction du système CLIPLINE complete disposent de deux orifices fonctionnels. Comme ils sont alignés le long des blocs de jonction, vous pouvez facilement combiner les différentes techniques de raccordement. Toutes les étapes du pontage du potentiel sont ainsi réalisées rapidement.
Le pontage de modules non adjacents est réalisé en retirant les languettes de contact du pont standard. De cette façon, une même barrette de raccordement peut acheminer deux potentiels en parallèle. Les points de contact peuvent en outre être repérés.
Le pont réducteur facilite la connexion des blocs de jonction de différentes sections nominales. Le pont réducteur permet de mettre en place rapidement des modules dalimentation compacts, p. ex. un bloc de jonction de 10 mm² avec un autre de 2,5 ou 4 mm². Pour toutes les techniques de raccordement.
Les barres de pontage perforées permettent de personnaliser le pontage transversal. Ces barres mettent en court-circuit le transformateur de courant des blocs de jonction de sectionnement pour convertisseurs de mesure. Elles peuvent être positionnées et encliquetées de façon sûre des deux côtés du point de sectionnement sur la ligne de pontage. La commutation de court-circuit seffectue avec des bornes à vis, en toute sécurité grâce à lutilisation obligatoire dun outil.
Les blocs de jonction de différents pas avec ligne de ponts enfichables se raccordent de manière individuelle. Les ponts à fil vous offrent une flexibilité maximale dans toutes les tâches de pontage discontinu.
Tous les blocs de jonction disposent de rainures de repérage profondes et plates. Les rainures de repérage profondes servent essentiellement au repérage des connexions. Elles conviennent aux repérages de modules plus grands. Les rainures de repérage plates, souvent utilisées pour le repérage de différents points de connexion, conviennent aux repérages plus petits et plats. Tous les matériels sont disponibles sans impression ou marqués selon vos spécifications.
Tous les points tests du système se connectent dans lorifice fonctionnel facilement accessible. Un point test de 2,3 mm de diamètre est disponible pour les différentes lignes de mesure. Les points tests juxtaposables permettent de réaliser des tests plus poussés. Les adaptateurs dessai peuvent être équipés individuellement et conviennent particulièrement pour les bancs dessai.
Tous les blocs de jonction de sectionnement du système CLIPLINE complete sont dotés dune zone de sectionnement standardisée. La zone de sectionnement accueille différents connecteurs, comme des fiches porte-fusibles, des fiches de composants et des fiches de sectionnement.
La fiche de composants P-CO permet de positionner rapidement et en toute sécurité des composants sur des contacts à ressort. Le détrompage garantit un enfichage correct sans inversion de polarité. Les raccordements à ressort à lintérieur du connecteur sont ouverts et fermés à laide dun tournevis standard.
Les fiches porte-fusibles constituent, avec les blocs de jonction de sectionnement du système CLIPLINE complete, des blocs de jonction-fusibles de qualité pour la protection contre la surcharge et les courts-circuits. La fiche porte-fusible compacte P-FU ...-5 se monte, dans un système à disposition décalée, sur les blocs de jonction de sectionnement de pas 5,2 mm. Elle offre ainsi un gain de place maximal.
Le système enfichable COMBI permet un montage rapide et modulaire de votre application. Il se caractérise principalement par sa zone denfichage homogène. Cette zone denfichage permet de combiner des blocs de jonction et des connecteurs adaptés à lapplication indépendamment de leur technique de raccordement.
Les verrouillages, enclenchés à lextérieur du capot, permettent de fixer les connecteurs sur les modules de base. Afin de réduire la tension sur les câbles raccordés aux connecteurs, nous vous proposons des dispositifs anti-traction encliquetables et des capots pour câbles fermés. Le boîtier en deux parties se monte facilement.
La gamme MARKING system propose des solutions à l'utilisation conviviale et intuitive pour toutes les applications, de l'étude au repérage.
Nous vous proposons l'imprimante adaptée, le logiciel correspondant pour une planification professionnelle ainsi que les matériels de repérage les plus divers pour chacune de vos applications. Nous sommes en outre à tout moment à vos côtés avec nos services personnalisés.
Pensez à temps à la manière de protéger vos appareils et vos données personnelles contre la foudre et toute éventuelle surtension.
Utilisez également les produits adaptés de Phoenix Contact pour votre propriété. Nous vous proposons les informations et les formations à ce sujet et vous aidons à choisir les produits adéquats.
Nos configurateurs sont à votre disposition pour vous aider à toujours garder un aperçu sur les multiples exigences et possibilités techniques.
Les aides à la sélection du parafoudre basse tension approprié ou à la combinaison personnalisée des blocs répartiteurs PTFIX pour la répartition efficace du potentiel vous permettent de toujours trouver le produit adéquat ou la solution adaptée à votre application.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur