De la simple borne de recharge murale à domicile à la station de charge rapide HPC en réseau sur l'autoroute, nous comprenons votre application.
Chaque solution de charge est plus ou moins complexe et pose des exigences particulières en termes de performances et de fonctionnalité. Grâce à notre large gamme évolutive, nous vous proposons un ensemble approprié de composants et de logiciels adaptés les uns aux autres et vous assistons dans la planification et l'intégration.
Pour une charge écologique, nous vous proposons toutes les interfaces pour l'alimentation de vos stations de charge en énergies renouvelables ainsi que leur couplage avec la technologie de contrôle du réseau, la gestion des bâtiments et de l'énergie.
Cliquez sur les zones réactives pour en savoir plus sur les champs d'application typiques, leurs exigences et notre solution.
Stations de charge pour les locataires avec répartition de la charge et facturation simple
Possibilités de charge comme plus-value pour les hôtes et fidéliser la clientèle
Possibilités de charge pour les collaborateurs, les hôtes et le parc de véhicules, intégrées à la gestion des bâtiments et de l'énergie
Des réseaux de charge globaux pour la réduction des émissions et le maintien d'une ville intelligente où il fait bon vivre
Nombreux points de charge avec facturation et, éventuellement, terminal central
Charge DC rapide à haute puissance en seulement quelques minutes
Envoyez-nous votre demande dès maintenant et profitez de nos services :
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur