Des produits et des services innovants adaptés à vos besoins dans le domaine de la construction mécanique.
Depuis la planification jusqu'à l'assistance après-vente en passant par l'expédition et la mise en service : une assistance complète tout au long de la durée de vie d'une machine est devenue une composante commerciale incontournable dans le domaine de la construction de machines et d'installations.
L'optimisation de la disponibilité et de la productivité des machines et des installations de production grâce au diagnostic à distance et à la télémaintenance joue ici un rôle de plus en plus important et recèle un chiffre d'affaires potentiel supplémentaire. Pour le réaliser, vous avez besoin de connexions à distance sécurisées avec vos machines et installations conformément à un concept unique et probant, qui sera largement accepté par vos clients côté exploitants.
Avec sa technologie mGuard, Phoenix Contact offre une solution de télémaintenance sécurité via Internet ou la téléphonie mobile, qui peut être intégrée de manière transparente dans les machines et les installations sans installation de logiciel.
Les appareils éprouvés de la série mGuard peuvent être utilisés sans difficulté dans tous les environnements, quel que soit le système d'exploitation, et ne nécessitent aucune modification de configuration sur l'installation ou sur votre réseau environnant. Une sécurité maximale est garantie par la combinaison de technologies de pare-feu et VPN (Virtual Private Network), qui sont intégrées dans tous les appareils mGuard.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur