Réparation

Réparation de solutions de repérage

Aide fiable en cas de défaillances

En cas de panne fonctionnelle, nous réalisons une réparation rapide et professionnelle de votre système de repérage.

Nos techniciens de service réparent rapidement et avec précision votre imprimante avec des pièces d'origine. En fonction du type d'imprimante, la réparation a lieu sur place ou dans notre centre de service. Pendant la réparation, nous vérifions votre imprimante et procédons en outre à sa maintenance complète. Nous vous remettons ensuite un rapport détaillé sur les travaux réalisés et les pièces remplacées.

Avantages

  • Brèves périodes d'immobilisations grâce à une réparation rapide et fiable – dans la mesure du possible même sur place
  • Réparations de qualité grâce à l'utilisation exclusive de pièces d'origine
  • Exécution professionnelle des travaux grâce à un technicien de service certifié
  • Traçabilité complète des travaux exécutés grâce à un rapport de réparation détaillé

Contact

Notre service de réparation vous intéresse ?

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820