Une législation tout à fait diverse s'applique aux exploitants de machines, dès la phase d'achat, avant la mise en service, pendant le fonctionnement et également lors de la modernisation d'une installation.
Pour préparer des machines sûres, il est nécessaire de respecter les prescriptions en matière de sûreté de fonctionnement et de sécurité des machines.
Dans le cadre de l'évaluation des risques, la sécurité des machines doit être contrôlée. En ce sens, la sécurité fonctionnelle revêt un aspect fondamental. Ce séminaire, sur la base des dispositions en vigueur en Allemagne, vous fournit un aperçu global des exigences fondamentales en matière de fonctionnement sûr des machines, ainsi que des informations complémentaires sur la qualification des experts en sécurité.
Les contextes normatifs et techniques sont présentés clairement à l'aide d'exemples généraux. En outre, des réponses sont apportées aux questions pertinentes que se posent généralement les exploitants sur la sécurité de fonctionnement des machines.
Description | Langue |
---|---|
Sécurité des machines pour les experts en sécurité Séminaire d'une journée |
anglais |
Un avocat spécialisé vous présente les exigences sur la base des réglementations légales en vigueur en Allemagne et applicables aux fabricants et exploitants de machines, sous trois sections :
Après chaque section, une mise en œuvre pratique des exigences est commentée par un ingénieur de sécurité. Par la suite, vous connaissez les exigences provenant des réglementations légales en vigueur et avez des informations relatives à la mise en œuvre pratique.
Description | Langue | État |
---|---|---|
Sécurité des machines et sécurité juridique Séminaire d'une journée |
anglais | 12.10.2015 |
Ce séminaire, à l'appui de l'ordonnance en vigueur en Allemagne sur la sûreté de fonctionnement, vous fournit un aperçu global des exigences fondamentales en matière de fonctionnement sûr des machines. Par ailleurs, les mesures de transformation sur les machines et les combinaisons de machines sont également abordées. Sous certaines conditions, d'exploitant de machines vous devenez fabricant et vous devez donc satisfaire aux exigences d'un fabricant à part entière. Pour cela, des critères en vigueur en Allemagne sont représentés afin d'évaluer la situation correspondante. Vous recevez des informations sur la manière d'éviter, le cas échéant, d'endosser le rôle de fabricant et d'être soumis aux obligations qui s'y rattachent.
Description | Langue | État |
---|---|---|
Fonctionnement sûr des machines Séminaire d'une journée |
anglais | 12.10.2015 |
Ce séminaire, à l'appui de l'ordonnance sur la sûreté de fonctionnement, vous fournit un aperçu global des exigences fondamentales en matière de sécurité des machines pour la fabrication et l'exploitation des machines en Allemagne. Vous savez pourquoi une technique de sécurité est impérativement nécessaire et vous savez qu'elle représente une contribution essentielle à la prévention des accidents. Vous connaissez les méthodes et processus permettant d'atteindre une sécurité des machines. Vous disposez d'un aperçu sur les normes de sécurité, la législation allemande, les directives et les ordonnances européennes correspondantes destinées aux fabricants et exploitants de machines.
Description | Langue | État |
---|---|---|
Les bases de la sécurité des machines Séminaire d'une journée |
anglais | 12.10.2015 |
Demandez ici votre séminaire Safety individuel. Nous discuterons volontiers avec vous des autres détails.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur