Applis

Applis de Phoenix Contact

Applis

Les produits les plus récents, un accès mobile aux installations et bien plus encore : découvrez l'univers de Phoenix Contact sur votre smartphone ou tablette.

Appli Catalogue - Notre gamme de produits d'un seul coup d'œil

Appli CATALOGUE

Avec le nouveau catalogue d'applications, vous avez accès à l'ensemble de la gamme via la structure produit réputée de Phoenix Contact.

Une navigation intuitive et différentes listes de favoris vous facilitent considérablement le processus de commande : vous trouvez toujours et partout le contact approprié et l'information souhaitée.

MARKING system – Une appli pour des solutions de repérage adaptées

Appli MARKING system

Quel repérage est adapté à vos besoins ? Découvrez-le avec l'appli MARKING system.

L'assistant de recherche ou le scanner de produits intégré vous permet d'accéder rapidement et simplement à la solution adaptée. Le gestionnaire de matériaux vous permet de créer les repérages nécessaires directement dans l'environnement de l'application.

MINI Analog Pro – Une appli pour la communication avec les amplificateurs-séparateurs

Appli MINI Analog Pro

Avec l'appli MINI Analog Pro, vous accédez à vos amplificateurs-séparateurs grâce à la technologie NFC (Near Field Communication).

En fonction du type de module, vous pouvez exécuter des configurations complètes ou lancer une assistance au paramétrage via sélecteur de codage (DIP) ou consulter des informations comme des schémas de câblage ou des fiches techniques.

PLC logic – Un accès plus rapide aux données de processus de vos modules logiques

Appli PLC logic

L'application PLC logic et l'adaptateur Bluetooth correspondant vous permettent d'accéder rapidement et sans fil aux données de process de vos modules logiques.

Vous pouvez adapter les paramètres et surveiller votre application.

QUINT POWER – application pour le paramétrage individuel de votre alimentation

Application QUINT Power

Utilisez cette application pour le paramétrage individuel de votre alimentation QUINT POWER via NFC.

Vous avez, entre autres, la possibilité de définir des seuils de notification pour une surveillance préventive des fonctions, d'ajuster la tension de sortie et d'adapter la caractéristique de sorties selon vos besoins. De plus, vous pouvez enregistrer les profils de configuration et les envoyer depuis votre équipement terminal mobile.

TC Mobile I/O - Une appli dédiée à l'utilisation du relais SMS TC MOBILE I/O X200

Appli TC Mobile I/O

L'appli vous sert d'assistance à l'utilisation du relais SMS TC MOBILE I/O X200 (à partir du micrologiciel 2.0).

Elle affiche l'état des appareils et envoie pour vous les ordres de communication, vous n'avez donc plus à saisir de SMS.

Visu+ mobile – Une application dédiée à la visualisation mobile des installations

Appli Visu+ mobile

L'application de visualisation Visu+ mobile vous permet désormais de visualiser une installation sur les smartphones et les tablettes.

Comme Visu+ mobile vous permet d'accéder partout et à tout moment à votre installation, vous pouvez concevoir des concepts de surveillance et de commande flexibles. L'application est l'extension flexible du logiciel de visualisation Visu+.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820