Téléchargements propres aux produits

Pour la recherche, vous pouvez indiquer des critères du téléchargement, des mots-clés, des références ou des types de fichiers.

Filtres

Résultats de la recherche

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



137 617 occurrences

Ecrou - FT NUT M25 YE - 1125062

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, Ecrou, coloris: jaune

Accessoires - PRC FC RELEASE LATCH YE - 1125073

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, Accessoires, matériau du boîtier: PA 6.6-FR. En cas d'utilisation du levier de déclenchement manuel, les homologations PRC selon CEI 61535 et 2PfG 1915 ne sont pas nécessaires

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Aucune photo disponible

Ecrou - FT NUT M25 RD - 1125067

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, Ecrou, coloris: rouge

Etiquette - EML-LPR-D (100X73)R SR - 1255582

Etiquette, détectable, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 100 x 73 mm, Nombre d'étiquettes: 500

Clé USB - TM-FD WIFI - 1192936

Clé USB WIFI, pour la commande des systèmes d'impression THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300, THERMOMARK ROLLMASTER 600 avec le WiFi

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - 1214616

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 13 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Accessoires - PRC FC RELEASE LATCH RD - 1125075

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, Accessoires, matériau du boîtier: PA 6.6-FR. En cas d'utilisation du levier de déclenchement manuel, les homologations PRC selon CEI 61535 et 2PfG 1915 ne sont pas nécessaires

Elément de décodage - PRC FC-M CODE-RD - 1125097

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, Elément de décodage, matériau du boîtier: PA 6.6-FR, coloris: rouge

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1500/17 - 1214620

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 17 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

137 617 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820