Parafoudres basse tension

Parafoudres basse tension

Sécurité de vos appareils et installations

Notre parafoudre basse tension permet de garder vos installations opérationnelles plus longtemps.

Retour Technologies

Catégories

  • Normes et directives
    Normes et directives

    La sécurité avant tout : Phoenix Contact propose des solutions de pointe dans le domaine de la protection antisurtension.

  • Services
    Services

    Nos produits vous permettent d'améliorer considérablement la sécurité et par conséquent la disponibilité opérationnelle de vos installations. Nous vous offrons en outre une assistance technique supplémentaire.

Phoenix Contact est l'une des entreprises pionnières dans le développement des parafoudres. Une décennie d'expérience ainsi qu'une recherche fondamentale approfondie en collaboration avec des universités et grandes écoles constituent la base d'une compétence technologique essentielle lors du développement des parafoudres.

Un laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé, interne et accrédité, contribue à mettre en œuvre nos produits de manière sûre et conforme à la norme depuis la toute première idée jusqu'à la production en série.

Un exemple d'innovation : le développement de l'éclateur

Les éclateurs sont les composants les plus performants à l'intérieur des parafoudres. Ils sont capables de dévier en toute sécurité des courants très élevés. Le développement a porté sur une large gamme d'éclateurs, depuis les éclateurs ouverts à soufflage jusqu'aux éclateurs encapsulés. Pourtant, il restait un problème. Le courant de suite de réseau élevé.

En 2015, Phoenix Contact a lancé sur le marché le tout premier éclateur, qui fonctionne de manière si remarquable qu'il n'existe plus de courants de suite de réseau. Ce nouvel éclateur est extrêmement performant et, grâce à l'absence de courants de suite de réseau, il est également l'éclateur le plus durable.

L'éclateur, un concentré de puissance des nouveaux parafoudres

L'éclateur unique en son genre permet le développement d'équipements de protection compacts et performants.

Avantages :

  • Longue durée de vie en service de l'équipement de protection et de l'installation électrique grâce à des éclateurs exempts de courant de suite
  • Encombrement réduit grâce à un design compact
  • Facile à changer en cas de maintenance grâce à des équipements de protection entièrement enfichables
  • Information en permanence sur l'état de l'équipement de protection grâce à un indicateur d'état visuel et mécanique
  • Aucune permutation des connecteurs grâce au détrompage mécanique

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820