Retour au sommaire

Dispositifs de coupure de sécurité

En matière de technique de sécurité, les appareillages doivent offrir un maniement simple et un fonctionnement sûr, comme la gamme PSR de Phoenix Contact.

Relais de sécurité

Les relais de sécurité avec contacts à guidage forcé ont été les premiers composants disponibles pour la surveillance sûre des capteurs et des actionneurs.

Ils sont utilisés de manière optimale lorsque votre machine ou installation requiert un nombre limité de fonctions de sécurité et de liaisons logiques à réaliser, comme dans les cas suivants :

  • Arrêt d'urgence
  • Surveillance des dispositifs de protection mobiles (par exemple, portes de protection)
  • Dispositifs de protection sans contact (BWS)
  • Commandes bi-manuelles jusqu'au type IIIC
  • Surveillance de vitesse nulle et surveillance tachymétrique

Un relais de sécurité pour la surveillance sûre des fonctions dans les machines et installations repose sur la technique des relais avec contacts à guidage forcé conformément à EN 50205.

Haut de la page

Contacts à guidage forcé

Dans un dispositif de coupure de sécurité avec surveillance intégrée, la caractéristique du guidage forcé est utilisée pour détecter une défaillance.

Les défaillances graves, comme le soudage des contacts, sont ainsi détectées de manière sûre et un niveau élevé de sécurité est atteint.

Principe de fonctionnement des contacts à guidage forcé
Haut de la page

Dispositifs de coupure de sécurité et sécurité fonctionnelle

Schéma des dispositifs de coupure de sécurité  

Relais de sécurité de catégorie 4 avec structure redondante

En tant que sous-système, le dispositif de coupure de sécurité constitue la partie logique d'une fonction de sécurité et doit donc être conforme aux nouvelles exigences en matière de sécurité. Dans le cadre du processus de certification, des caractéristiques de l'appareillage sont étudiées, évaluées et validées, parmi lesquelles :

  • Conformité de la conception
  • Temps moyen avant défaillance dangereuse (MTTFd)
  • Taux de couverture du diagnostic (DC)
  • Défaillance de cause commune (CCF)
Haut de la page

Dispositifs de coupure de sécurité intelligents

Avec l'évolution de la technique de sécurité, il est aujourd'hui possible de satisfaire aux exigences des nouvelles normes de sécurité grâce à la technologie moderne. Les nouveaux dispositifs de coupure de sécurité configurables offrent plusieurs fonctionnalités de sécurité sous une forme compacte.

Il est ainsi possible de réaliser l'ensemble des fonctions de sécurité dans une machine ou une installation avec un seul dispositif de coupure de sécurité.

Haut de la page

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer