Technologie

Technologie

De la puissance pour une disponibilité maximale

Des technologies et fonctions innovantes synonymes d'utilité durable.

Retour Alimentations et alimentations sans interruption

Catégories

  • NFC
    NFC

    Nous nous appuyons sur des technologies innovantes pour vous proposer l'alimentation adaptée à votre application individuelle.

  • Technologie ACB
    Technologie ACB

    Dans des installations aux exigences de sécurité très élevées, les alimentations redondantes empêchent qu'une panne d'alimentation ne conduise à un arrêt.

  • Technologie IQ
    Technologie IQ

    Les alimentations avec technologie IQ réfléchissent et informent dès que nécessaire.

  • Technologie SFB
    Technologie SFB

    Les alimentations avec technologie SFB assurent la protection sélective et économique de vos installations.

Nos produits fournissent à votre application un niveau élevé de technicité et de qualité.

Les éléments essentiels en sont les technologies innovantes développées par Phoenix Contact et les fonctions techniques qui vous assurent une utilité durable puisqu'elles facilitent la mise en œuvre de nos appareils et évitent ainsi les coûts consécutifs élevés.

Informez-vous ici sur la technologie SFB (Selective Fuse Breaking), la technologie ACB (Auto Current Balancing) et la technologie IQ. Vous trouvez également ici des informations sur le fonctionnement de la technologie NFC (Near Field Communication) et sur la mise en œuvre de la technologie NFC avec nos alimentations.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820