NFC

NFC

Adaptable individuellement via NFC

Vous personnalisez les seuils de notification et les courbes caractéristiques via l'interface intégrée NFC.

Nous nous appuyons sur des technologies innovantes pour vous proposer l'alimentation adaptée à votre application individuelle. Pour assurer une alimentation fiable de chaque machine et installation, Phoenix Contact propose désormais la toute première alimentation personnalisable au monde. Elle se paramètre en toute flexibilité : il est ainsi possible d'adapter les seuils de notification et les courbes caractéristiques aux besoins de votre installation, et ce via NFC.

NFC – Qu'est-ce que c'est ?

Near Field Communication  

Échange sans fil et sans contact de données en champ proche par radio

La technologie Near Field Communication (NFC, communication en champ proche) est une norme de transmission permettant un échange sans fil et sans contact de données en champ proche par radio.

À l'inverse du Bluetooth ou WLAN par exemple, il ne s'agit pas d'une liaison permanente point à point. Cela signifie qu'une transmission de données démarre dès qu'il existe une liaison entre alimentation et smartphone. Étant donné qu'il existe des limites en termes de volume de données et de vitesse de transmission, il est important de ne pas déplacer le smartphone pendant la transmission.

Paramétrage personnalisé via NFC

Application QUINT POWER

Appli QUINT POWER pour un paramétrage personnalisé

Utilisez l'application QUINT POWER pour le paramétrage individuel de votre alimentation QUINT POWER via NFC.

Vous avez, entre autres, la possibilité de définir des seuils de notification pour une surveillance préventive des fonctions, d'ajuster la tension de sortie et d'adapter la caractéristique de sorties selon vos besoins. De plus, vous pouvez enregistrer les profils de configuration et les envoyer depuis votre équipement terminal mobile.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820