PROFINET et le Cloud

Une mise en réseau simplifiée, une automatisation sans limite
Proficloud de Phoenix Contact vous offre une solution professionnelle Cloud complète pour votre automatisation. Par exemple, les systèmes décentralisés communiquent sur la base de la norme PROFINET éprouvée grâce à Proficloud directement et de manière sécurisée via Internet.

Intégrez avec Proficloud des appareils décentralisés d'automatisation ou des services Cloud dans votre réseau local PROFINET en passant par Internet, sans programmation supplémentaire. Vous communiquez ainsi à distance et de manière sécurisée.

Appareils Cloud

Coupleur Cloud et automate Cloud  

Intelligence et autonomie : le coupleur Cloud et l'automate Cloud

Vous installez, sur des sites décentrés, des automates compatibles Cloud, qui se connectent à Proficloud via le Web. Sur le site local, le coupleur Cloud élargit le réseau PROFINET avec des fonctionnalités Proficloud.

Les automates décentralisés Cloud apparaissent désormais comme les équipements PROFINET locaux, c'est-à-dire de manière totalement transparente et sans autre configuration ou programmation supplémentaire. La sécurité des données est également garantie grâce au chiffrement TLS.

Services Cloud

Services Cloud pour votre application  

Communication : extension du réseau PROFINET avec des services Cloud

À l'aide des services Cloud, il est possible de transmettre toutes les informations fournies par le Cloud, directement dans le niveau de terrain. Bénéficiez pour cela de services finis, tels que les calculs, la météo et le coupleur de système, disponibles dans notre offre ou créez vos services Cloud personnalisés avec notre kit de développement logiciel.

Transmettez par exemple des données de commande ERP directement depuis le Proficloud dans votre installation de protection, via le protocole PROFINET. Un détour par d'autres niveaux de la pyramide d'automatisation n'est plus nécessaire.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


PROFICLOUD

Communication sécurisée multi-sites


Services Cloud

De nouvelles perspectives pour l'automatisation.