Technologie

Technologie

Plateforme de commande ouverte

Grâce à la technologie PLCnext, vous intégrez de manière rapide et simple de nouvelles exigences de fonctionnement et technologies.

De par sa nature ouverte, la nouvelle plateforme présente de nombreux avantages en matière de développement, de conception et de fonctionnement des solutions d'automatisation. Elle est adaptable et permet de réagir rapidement aux nouvelles exigences du marché. Et même lorsque les cycles de développement se raccourcissent, vous continuez à mettre en œuvre vos solutions avec une efficacité croissante et une qualité constante. Grâce à la technologie PLCnext, vous êtes plus vite sur le marché.

Pour la programmation suivant CEI 61131-3, vous disposez d'une plateforme adaptative de conception avec la nouvelle solution PLCnext Engineer. Ce logiciel innovant vous convaincra par son concept attractif, sa programmation orientée objet, tandis que son fonctionnement est optimisé pour l'utilisateur.

La technologie PLCnext en détail

La technologie PLCnext constitue le fondement d'une solution d'automatisation, synonyme de communication et d'adaptabilité. Découvrez les avantages de la plateforme de commande ouverte.

Parcourez la galerie d'un simple clic pour obtenir des informations détaillées.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext