Retour au sommaire

Diagnostic

Diagnostic

Localisation rapide en cas d'erreur

La condition préalable d'une production efficace réside dans la haute disponibilité des installations et dans de courts temps d'immobilisation. Toute défaillance doit être localisée et corrigée de manière rapide et claire afin de réduire significativement les coûts d'intervention de service et d'arrêt de la production. La technologie PLCnext vous impressionnera par l'approche globale et complète de son concept de diagnostic :

Diagnostic économique des appareils – Défaillances de certains composants, par ex. un automate
Grâce à la technologie PLCnext, nos automates prennent en charge un diagnostic de gestion aisé, basé sur le Web, c'est-à-dire qu'un serveur Web est exécuté sur les automates et qu'il dispose de pages pré-établies pour le diagnostic. Il s'agit pour vous d'une solution économique, car vous n'avez pas besoin d'un logiciel de diagnostic supplémentaire, onéreux pour activer l'automate sur le serveur Web. Vous avez uniquement besoin d'un quelconque équipement terminal avec un navigateur Web standard, par exemple un PC ou un appareil intelligent, et d'un accès au réseau. Toutes les données de diagnostic de l'appareil sont affichées dans le navigateur.

Simplicité du diagnostic d'installation - Défaillance dans l'installation, par ex. erreur dans une chaîne de production
Grâce à la technologie PLCnext, les données de diagnostic de tous les automates de l'installation peuvent être transmises à un poste de contrôle centralisé. La transmission des données s'effectue via une interface OPC UA standardisée. Grâce à cette standardisation, tous les équipements du réseau peuvent communiquer aisément et directement avec le poste de contrôle, sans impliquer l'habituelle configuration fastidieuse.

Diagnostic aisé de l'application – erreur de conception, par ex. erreur dans le code programme
Grâce à la technologie PLCnext, vous disposez non seulement de la programmation, mais également des fonctions de diagnostic au sein de votre environnement de conception habituel souhaité. En fonction de l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aide, vous pouvez continuer à utiliser les fonctions de débogage habituelles avec la technologie PLCnext. Qu'il s'agisse de Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink ou PC Worx, vous corrigez aisément les erreurs de votre application.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext