Technique d'insertion directe

Enficher des connecteurs directement sur le circuit imprimé – comment ça fonctionne ? Il suffit d'enfiler le connecteur encartable sur les deux côtés des plots de connexion du circuit imprimé, et c'est fini.

Avantages

  • Aucune charge thermique des composants de raccordement grâce à un montage sans soudure
  • Montage direct : raccorder les composants sans outil sur les plots de connexion du circuit imprimé
  • Solutions flexibles et économiques pour les applications fil-à-carte et carte-à-carte

Bases

Nos connecteurs pour connexion fil-à-carte et carte-à-carte sont très faciles à enficher horizontalement sur des circuits imprimés d'une épaisseur de 1,6 mm, et ce, sans outil supplémentaire. Pour éviter toute erreur d'enfichage, les connecteurs sont détrompés en usine. Sur le circuit imprimé, des crans de verrouillage à ressort assurent le blocage.

Connecteur encartable

Connecteur encartable fil-à-carte  

Connecteur encartable fil-à-carte

Les connecteurs de cette gamme permettent une connexion avec le circuit imprimé :

  • Le raccordement de conducteur est conçu selon la technique de ressort avec manœuvre frontale du tournevis.
  • Le serre-fils regroupe des conducteurs rigides et souples d'une section transversale de 1,5 mm² max. (1 mm² pour un pas de 3,5 mm), avec ou sans embout.

 

Connecteur pour C.I.

Connecteur encartable carte-à-carte  

Connecteur encartable carte-à-carte

Par exemple, si vous raccordez un filtre moteur sur un convertisseur de fréquence, il est très facile de l'enficher à l'aide de notre connecteur carte-à-carte. Le connecteur pour C.I. est alors déplacé sur l'appareil auxiliaire. Les forces mécaniques sont ainsi absorbées par le boîtier de l'appareil.

En reliant directement les circuits imprimés entre eux, constituant ainsi des modules, vous restez flexible et continuez à économiser de la place.

Trouvez rapidement votre solution

En suivant le lien suivant, vous trouverez tous les raccordements pour C.I. avec la technique d'insertion directe.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820