Comment le signal relevé parvient-il du capteur à l'unité d'évaluation ? Comment les résultats de mesure y sont-ils évalués ? Comment le système peut-il réduire les tâches de maintenance ? Vous trouverez les réponses à ces questions sur les pages suivantes.
L'interface Ethernet RJ45 permet d'intégrer l'unité d'évaluation dans des réseaux standards. L'accès aux données acquises et à la configuration du système d'effectue par un serveur web interne. L'interface Web est appelée par un navigateur Internet d'un PC raccordé via un adressage IP.
Il est impossible, ou alors très difficile, de détecter des coups de foudre survenant dans des installations difficiles d'accès ou éloignées, comme par exemple les parcs éoliens offshore. Le système d'acquisition du courant de foudre LM-S met à disposition toutes les données de mesure via l'interface web intégrée. Il devient alors possible de consulter à distance à tout moment la situation relative aux charges de l'installation, par exemple avec un smartphone.
Les données évaluées permettent d'estimer très précisément la charge d'une installation. Les résultats de mesure sont actualisés en permanence ce qui permet une maintenance préventive. Si on prévoit un dommage de l'installation, des mesures peuvent être facilement prises pour éviter des dommages indirects. Cela réduit voire évite complètement les périodes de défaillance. Cependant si on déduit des résultats de mesure que la charge est non critique et minimale pour l'installation, cela économise des opérations inutiles de maintenance et d'entretien.
L'unité d'évaluation dispose aussi d'un relais de commutation comportant un contact à distance. Ce contact NF délivre une courte impulsion à chaque événement, laquelle peut ensuite être évaluée par un compteur. Il est donc également possible d'effectuer une seule évaluation ou plusieurs, du nombre de coups de foudre survenus dans l'installation. Le contact de relais ne reprend sa position de repos qu'une fois le système démarré. De plus le relais n'est plus nécessaire en cas de perturbations du système. Cela permet de consulter également l'état et les capacités du système via le contact à distance.
"$pageName" sur