Retour au sommaire

Caractéristiques techniques

Généralités

Matériau du boîtierMétal
Type de montageProfilé : 35 mm
Largeur77,60 mm
Hauteur156,00 mm
Profondeur173,00 mm
Indice de protectionIP20 (unité d'évaluation), IP64 (capteur)
Température ambiante (service)Température ambiante -30 °C ... 60 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)30 % ... 95 % (sans condensation)
Altitude4000 m max.

Caractéristiques typiques

Utilisationvia interface Web
enregistrements sauvegardables max.500
Tension d'alimentation24 V CC ± 4 V

Interface Ethernet

Vitesse de transmission10/100 MBit/s
ConnectiqueRJ45

Modules O/E pour interface FO

Nombre de ports3
ConnectiqueB-FOC (ST®)

Contact de signalisation à distance

Fonction de commutationContact à ouverture, 1 pôle
Impulsion de commutation par événement50 ms
Tension de serviceUmax CC maximal 60 V CC
ConnectiqueM12, détrompage D

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820