Raccordement autodénudant

Raccordement autodénudant

Contact en une fraction de seconde

Couper le conducteur, raccorder, c'est terminé.

Avantages

  • Près de 60 % de gain de temps pendant le raccordement, en raison de la suppression de la phase de préparation
  • Format particulièrement compact grâce à un contact autodénudant breveté
  • Qualité de contact élevée et résistance aux vibrations grâce à l'utilisation de matériel de contact par ressort haut de gamme
  • Aucun outil spécial requis

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820