Raccordez des conducteurs de section jusqu'à 95 mm² par raccordement rapide.
Le raccordement par levier coudé T-LOX vous permet de raccorder sans effort des conducteurs grande section. Le concept est basé sur un ressort générant une force de contact programmée. Les conducteurs peuvent être insérés facilement dans le point de connexion.
En raison de sa structure, le raccordement par levier coudé T-LOX convient tout particulièrement aux conducteurs de section de plus de 35 mm2. Il suffit d'introduire les conducteurs dans le point de connexion ouvert et de basculer sans effort le levier de couleur à l'aide d'un tournevis.
Avantages : le mécanisme à levier permet de voir aisément le point de connexion, s'utilise très facilement à l'aide d'un tournevis standard et garantit, quelle que soit la section du conducteur, des contacts pérennes même en cas de fortes contraintes mécaniques.
La force de contact du ressort intégré est appliquée en fonction de la section, ce qui vous permet de raccorder vous-même en toute sécurité des conducteurs semi-rigides jusqu'à 95 mm2, et ce jusqu'à 70 % plus rapidement qu'avec un raccordement vissé classique.
Cliquez sur le lien suivant pour afficher tous les produits de notre gamme équipés du raccordement par levier coudé T-LOX.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur