Raccordement Power-Turn

Raccordement Power-Turn

Basculement aisé

Raccordez vos grands connecteurs jusqu'à 185 mm² rapidement et en toute sécurité.

La connectique à ressort Power-Turn, dont le brevet a été déposé, permet de raccorder de grands conducteurs compris entre 16 et 185 mm² rapidement et facilement à l'aide d'un simple tournevis et d'un actionnement unique du levier.

Avantages

  • Raccordement du conducteur rapide et simple à l'aide du principe du levier basculant sans outil ou de la technique d'insertion directe
  • Raccordement aisé de grands conducteurs grâce à un sens latéral de raccordement
  • Utilisation intuitive grâce à un levier d'actionnement de couleurs distinctes

Avec jusqu'à trois ressorts de pression en acier à ressort de haute qualité, combinés à un fond du corps du bloc de jonction prismatique, et l'utilisation d'alliages de cuivre haut de gamme, le raccordement du conducteur est résistant à long terme et protégé contre les vibrations.

Si le levier d'actionnement est abaissé, il est également possible d’enficher directement les conducteurs sans outil.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820