Les disjoncteurs électroniques disposent d'une limitation de courant active pour les courants de court-circuit et de surcharge égale à 1,25 fois l'intensité nominale. Ainsi, l'alimentation est protégée contre les courants trop élevés et les surcharges correspondantes, et évite toute chute de la tension de sortie au niveau du bloc d'alimentation secteur.
C'est pourquoi il est possible de prévoir presque entièrement la puissance connectée d'une alimentation en tension continue. L'utilisation de lignes plus longues entre l'alimentation et la charge est possible sans influencer le comportement en coupure en mal.
Légende :
Le capteur intégré mesure le courant en continu et se désenclenche en environ 100 à 800 millisecondes en présence d'un courant de surcharge ou de court-circuit.
Contrairement aux disjoncteurs thermiques et thermomagnétiques, ces équipements de protection s'enclenchent électroniquement via un transistor. Aucune isolation galvanique du circuit ne se produit avec un contact de commutation mécanique.
Schéma fonctionnel d'un disjoncteur électronique
Légende :
1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Grount)
c. Status out
Même en cas de forte résistance de ligne, les disjoncteurs électroniques se déclenchent dans les quelques millisecondes qui suivent un court-circuit. Le courant est égal à 1,25 fois l'intensité nominale, et ce, même en cas de surcharge.
Légende :
t = période de commutation (en secondes)
xl = multiple de l'intensité nominale/du facteur de déclenchement
1 = minimum de déclenchement 1,05 x intensité nominale
2 = temps de coupure maximum 800 ms (en fonction de l'intensité nominale)
3 = temps de coupure minimum 80 ms (en fonction de l'intensité nominale)
4 = maximum de déclenchement 1,45 x intensité nominale
5 = limitation de courant avec 1,25 x intensité nominale
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur