Retour au sommaire

CONTACTRON – pour un encombrement réduit

Boîtier compact et multiples fonctions dans un seul appareil

Gain de place de 75 pourcents grâce à un boîtier compact

Avec le démarreur moteur hybride CONTACTRON, les combinaisons d'appareils gourmandes en place de l'armoire électrique peuvent être remplacées par un seul appareil.

Selon les besoins, le démarreur moteur hybride réunit jusqu'à quatre fonctions en un seul appareil. De plus, il se distingue par sa faible largeur de seulement 22,5 mm.

Encombrement par rapport aux solutions classiques  

Encombrement réduit jusqu'à 75 pourcents avec le démarreur moteur hybride CONTACTRON

Jusqu'à présent, nombreuses étaient les applications d'entraînement nécessitant plusieurs appareillages

Les appareillages mécaniques, appelés protections, mettent généralement sous/hors tension les moteurs. Jusqu'à présent, la surveillance du courant de moteur contre une surcharge ou un blocage était assurée par un relais de protection du moteur qui arrêtait le moteur en cas de panne.

Si un moteur était nécessaire pour les deux sens de rotation, la fonction de commutation (échange de deux conducteurs extérieurs) devait être assurée par un autre élément de commutation. Si l'application devait également répondre aux exigences en matière de sécurité fonctionnelle, un ou deux éléments de commutation supplémentaires devaient être commutés en série.

Au final, de nombreuses applications d'entraînement nécessitaient donc quatre à cinq appareils devant être conçus, câblés et raccordés façon conforme. Or le démarreur moteur hybride CONTACTRON réunit ces fonctions en un seul appareil.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer