Retour au sommaire

Partenariats

Retour sur le salon de Hanovre 2012

Apprenez-en plus sur notre opération « Partenariat d'experts ». Lors d'une conférence de presse organisée au salon de Hanovre 2012, les entreprises ont pris position.

2012

Premiers résultats des partenariats

Lors du salon de Hanovre 2012, Phoenix Contact a présenté les premiers résultats de son partenariat avec Eaton. L'année dernière, sur le salon de Hanovre 2011, les deux entreprises avaient signé un contrat de coopération sur les technologies Contactron et SmartWire-DT™. Phoenix Contact propose désormais de nouveaux appareillages CONTACTRON équipés d'une connexion SmartWire-DT™.

Wöhner et Phoenix Contact présentent le résultat de leur collaboration : un démarreur moteur hybride résistant aux court-circuits et pouvant également être installé sur des barres collectrices de 60 mm.

2011

Partenariat d'experts

Depuis novembre 2011, l'entreprise Wöhner compte parmi nos partenaires. Le concept de « Partenariat d'experts » implique des entreprises souhaitant élaborer une technologie commune, axée sur les besoins croissants dans le secteur de la construction mécanique. En les intégrant à la « technologie CrossLink de Wöhner », la société Wöhner offre désormais la possibilité d'installer ces démarreurs moteur hybrides sur tous les adaptateurs appropriés, sur des systèmes de barres collectrices de 60 mm, ainsi que sur des profilés DIN.

En collaboration avec ses partenaires Eaton et Wöhner, Phoenix contact lance les technologies Smartwire-DT™, Contactron et Crosslink sur le marché, étendant et perfectionnant ainsi sa gamme de produits.

Contrat de coopération avec Eaton

Lors du salon de Hanovre en 2011, Phoenix Contact et Eaton ont signé un contrat de coopération prévoyant le développement et la commercialisation d'appareillages industriels et électroniques ainsi que de systèmes de communication.

L'objectif de ce partenariat est d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie commune autour des démarreurs moteur électroniques Contactron, ainsi que d'établir SmartWire-DT™ comme nouvelle norme en matière de raccordement de communication pour appareillages intelligents.

Partenariat d'experts

Partenariat d'experts

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer