Technologie hybride CONTACTRON

Technologie de démarreurs moteur hybrides CONTACTRON

Démarreur moteur intelligent

Commutez, utilisez et protégez vos moteurs avec la technologie des démarreurs moteur hybrides : simple, compacte et électroniquement sure.

La technologie de démarreur moteur hybride CONTACTRON de Phoenix Contact est l'alliance d'une technologie de semi-conducteurs sans usure et de relais robustes commandée par microprocesseurs. Cela permet une commutation en douceur et soulage considérablement les contacts de relais. Les démarreurs moteur hybrides ont en outre une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle des appareillages purement mécaniques.

Cette technologie innovante dans le secteur des appareillages a été récompensée par un prix « Automation Award » : « c'est la première fois qu'un seul appareil de seulement 22,5 mm de large réunit toutes les fonctions des contacteurs d'inversion, sécurité incluse ».

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer