Composants et systèmes pour bus de terrain

Mise en réseau intelligente

Mise en réseau intelligente

Économisez du temps lors de la planification et de l'installation : vous pouvez créer un réseau à bus de terrain pour toutes les applications grâce à la large gamme de produits.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

  • AS-Interface
    AS-Interface

    Installation simple, rapide et sans erreur avec AS-Interface.

  • CANopen
    Le système de terrain robuste

    Le système de bus de terrain CANopen est particulièrement approprié pour un transfert fiable de données.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ est indiqué pour plusieurs applications, y compris pour les petits réseaux.

  • EtherCAT®
    EtherCAT®

    EtherCAT® est optimisé pour des processus rapides.

  • EtherNet/IP™
    Le réseau ouvert

    L'EtherNet/IP garantit la cohérence entre les réseaux de bureau et industriels.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Composants de bus de terrain pour la conception modulaire d'applications FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Composants HART et WirelessHART pour la communication entre les capteurs et les automates.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS peut relier toute la périphérie du processus au système de commande, quel qu'il soit.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link permet un échange intégré de données de processus et de service entre l'automate et le terrain.

  • Modbus
    Modbus

    Le protocole de communication polyvalent Modbus a fait ses preuves et est facile à manier.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS est le système de terrain leader dans le monde pour l'automatisation de machines et d'installations de production.

  • PROFINET
    Solution système garantie à l'avenir

    PROFINET est un système de bus de terrain utilisant la technologie Ethernet qui propose un transfert de données global à tous les niveaux.

  • Sercos
    Sercos

    Composants Sercos pour une transmission de données rapide et synchrone dans le domaine de la technique d'automatisation.

Rechercher dans Composants et systèmes pour bus de terrain

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les dépenses en câblage augmentent, la maintenance et la prise en charge sont compliquées et nécessitent beaucoup de travail. Passez aux réseaux à bus de terrain et profitez d'une connexion très claire à tous les niveaux d'automatisation : du terrain au conducteur, indépendamment du type d'appareil.

Avantages

  • Des dépenses de câblage réduites grâce à une transmission de données en série
  • Des délais de coupure et de maintenance limités grâce à l'auto-diagnostic du système
  • Une protection supérieure contre les perturbations grâce à une transmission de données numérique
  • Choix flexible des composants système : basés sur des normes ouvertes
  • Évolutivité – Il est simple d'ajouter des extensions et d'apporter des modifications

Composants et systèmes

Composants et systèmes pour la mise en place d'un bus de terrain  

Composants et systèmes pour tous les bus de terrain

Phoenix Contact vous propose pour chaque bus de terrain une gamme complète de composants et de systèmes. Jugez par vous-même : des connecteurs conformes à une solution complète, en passant par différents appareils de terrain et composants d'infrastructure.

Leader technologique

Tiger Chip  

Leader technologique grâce à des innovations telles que la Tiger Chip

Avec INTERBUS, Phoenix Contact présentait dès le milieu des années 1980 l'un des premiers bus de terrain industriels. Depuis, nous continuons à travailler sur le développement et l'amélioration des systèmes pour la communication industrielle.

Nous sommes fiers de nos résultats. Avec nos propres ASICs (Application Specific Integrated Circuit) pour INTERBUS et PROFINET, nous nous trouvons en position de leader technologique du marché. Les avancées telles que la Tiger Chip pour l'implémentation PROFINET nous confortent dans notre élan d'innovation.  

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer