Wireless Serial

Wireless Serial

Transmission sans fil de données en série

Utilisez également nos connexions sans fil fiables pour des automates ou des périphériques en série.

Retour Industrial Wireless

Catégories

  • Liste de produits : Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline avec technologie radio Trusted Wireless 2.0 pour un enregistrement et un partage sûrs et fiables de signaux E/S dans de larges installations industrielles.

Rechercher dans Wireless Serial

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Flexibilité, maintenance réduite et performance : bénéficiez également d'une communication sans fil moderne dans le transfert de données en série via les interfaces RS-232/485. La vaste gamme de produits de Phoenix Contact met à votre disposition la solution adaptée à votre application.

Avantages

  • Frais d'installation et de maintenance réduits grâce à la suppression de câbles
  • Possibilité de mobilité pour les composants d'automatisation portables ou échangeables grâce à la communication série sans fil
  • Aucun frais courant relatif aux moyens de transmission grâce à une communication sans fil sans usure possible
  • Mise en service rapide grâce à une installation conviviale
  • Liaisons point-à-point ou réseau avec 250 équipements maximum (ligne, étoile, maillage)

Système sans fil Radioline

Module radio Radioline  

Radioline est le système radio pour installations étendues

Radioline est le système radio pour installations étendues. Particularité : un seul tour de molette permet d'attribuer simplement les entrées et sorties – sans programmation. Grâce à la technologie radio Trusted Wireless 2.0, Radioline est le meilleur choix pour une utilisation fiable dans des environnements industriels.

  • Haute fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless 2.0
  • Bandes de fréquence prises en charge : 868 MHz, 900 MHz et 2,4 GHz
  • Portées jusqu'à 32 kilomètres grâce aux débits réglables
  • Flexibilité de la structure réseau - Radioline prend en charge les liaisons point-à-point comme les réseaux maillés complexes avec 250 équipements bus maximum
  • Economie d'appareils : un seul appareil permet de transmettre des signaux d'E/S et des données sérielles, grâce à une interface RS-232/485 intégrée
  • Extensibilité jusqu'à 32 modules d'E/S, grâce au connecteur sur profilé et à la fonctionnalité de remplacement à chaud

Exemple d'application du câble de remplacement PROFIBUS

Transmission sans fil de données en série entre des bassins de décantation  

Câble de remplacement PROFIBUS

Les bagues collectrices constituent un problème dans la communication des données, en particulier dans le cas d'applications tournantes. Les systèmes sans fil de Phoenix Contact vous permettent d'intégrer à votre réseau d'automatisation PROFIBUS et/ou Ethernet des automates programmables mobiles ou difficiles d'accès, et ce de manière rapide, fiable et rentable. Obtenez la qualité d'eau optimale grâce à une surveillance en toute sécurité du processus de décantation secondaire.

  • Module sans fil RAD-2400-IFS comme câble de remplacement PROFIBUS
  • Débit de données PROFIBUS jusqu'à 93,75 kbit/s
  • Portée jusqu'à 3 km
  • Jusqu'à 14 équipements dans le réseau en étoile

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer