Retour au sommaire

Wireless-MUX

Le multiplexeur Wireless MUX s'installe très rapidement : branchez, allumez, la liaison radio fonctionne immédiatement. Ce système transmet 16 signaux numériques et 2 analogiques de manière bidirectionnelle. Cela signifie que vous remplacez ainsi un câble à 40 fils.

Avantages

  • Mise en service facile, sans configuration ni réglage
  • Nombre élevé de canaux dans un boîtier compact
  • Etablissement de la connexion et transmission de signaux rapides
  • Portée jusqu'à 200 m avec des antennes omnidirectionnelles, jusqu'à 400 m avec des antennes directionnelles en champ libre
  • Technologie Bluetooth 4.0 de pointe - Faible consommation d'énergie

Wireless-MUX, le câble de signal sans fil

Solution Wireless-MUX Plug & Produce  

Multiplexeur sans fil : déballez, raccordez, allumez

La connexion à l'automate est simple et rapide au travers des canaux d'entrée et de sortie existants.

Prêt à utiliser : déballez, raccordez, allumez

Vous avez besoin de plus de signaux ?

Système de transmission modulaire  

Système de transmission modulaire pour jusqu'à 4 096 points d'E/S

Avec la carte SD MODULAR MUX, vous pouvez créer un système de transmission modulaire pour jusqu'à 4 096 points d'E/S : avec deux automates ILC 170 ETH et les modules radio FL EPA 2. La SafetyBridge Technology peut être incluse sur demande.

Cliquez ici pour retrouver les produits multiplexeur sans fil pour la transmission sans fil de données d'E/S.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements

Informations supplémentaires