Retour au sommaire

L'intégration facile avec l'adaptateur WirelessHART

Raccordez des appareils de terrain éloignés à votre réseau

Adaptateur WirelessHART  

Intégration simple des appareils de terrain grâce à l'adaptateur WirelessHART

L'adaptateur WirelessHART est l'alternative intelligente à une programmation HART à l'aide de câbles. Si auparavant vous deviez relier vos appareils HART à votre réseau directement avec un câble, désormais vous pouvez effectuer cette opération sans câble, en peu de temps. Il suffit simplement de relier l'appareil de terrain correspondant à l'adaptateur WirelessHART et il devient un élément du système.

Vous pouvez raccorder l'adaptateur soit directement sur l'appareil de terrain, soit sur chaque emplacement accessible de la boucle analogique.

L'alimentation de l'adaptateur WirelessHART est flexible et peut s'adapter à vos besoins.

Adaptateur avec alimentation en boucle de courant (loop powered)

Adaptateur WirelessHART  

Alimentation facile grâce au courant de boucle

Réduisez les temps d'installation ! Si vous reliez votre adaptateur WirelessHART à un appareil de terrain existant, une alimentation en boucle de courant allant de 4 à 20 mA suffit pour garantir le fonctionnement.

Adaptateur avec alimentation en tension séparée

Adaptateur avec alimentation en tension  

Adaptateur avec alimentation en tension 24 V CC

Si l'alimentation en boucle de courant ne suffit pas pour le fonctionnement de l'adaptateur WirelessHART, vous pouvez utiliser une alimentation CC comme alternative. Cela permet à votre adaptateur de travailler de façon fiable et de maintenir le signal entre 4 et 20 mA exempt de perturbations.

Plusieurs appareils par adaptateur grâce au mode Multidrop

Adaptateur Multidrop  

Plusieurs appareils HART sur un adaptateur

Nos adaptateurs WirelessHART peuvent également être installés en mode Multidrop, c'est-à-dire que vous pouvez raccorder jusqu'à quatre appareils HART sur un adaptateur, lesquels ne comportent pas de signal entre 4 et 20 mA. L'adaptateur est alimenté par une tension CC séparée, mais les appareils raccordés le sont par l'adaptateur.    

Intégrer des appareils entre 4 et 20 mA non compatibles avec HART

Intégrer des appareils entre 4 et 20 mA  

Intégrer des appareils entre 4 et 20 mA dans le réseau radio

L'adaptateur WirelessHART vous permet également d'intégrer des appareils entre 4 et 20 mA n'étant pas compatibles avec HART, dans un réseau WirelessHART.

De plus, nos adaptateurs WirelessHART fonctionnement avec une alimentation CC séparée. Les appareils raccordés sont alimentés par la boucle de courant de l'adaptateur. La boucle de courant est ensuite mesurée et transmise comme valeur de process.

Programmation flexible

Programmation HART  

Programmation flexible grâce à l'outil de programmation HART

La programmation de l'adaptateur WirelessHART est facile à réaliser avec un outil de programmation HART, que vous pouvez raccorder à la boucle du modem HART de l'adaptateur.

Les appareils HART raccordés peuvent être directement programmés sans nécessiter de nouvelle connexion de l'outil de programmation.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer