WirelessHART

Le sans-fil au service des applications de process

Le sans-fil au service des applications de process

Communication HART éprouvée pour votre réseau : existe maintenant avec la technologie sans fil.

Retour Wireless I/O

Catégories

Rechercher dans WirelessHART

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les appareils WirelessHART de Phoenix Contact, bénéficiez notamment d'une communication HART sans fil dans l'industrie des process.

Avantages

  • Intégration facile de nouvelles stations grâce à la technologie sans fil WirelessHART
  • Utilisation universelle car norme internationale dans la bande de fréquence libre 2,4 GHz
  • Communication flexible grâce aux fonctions supplémentaires pour l'intégration de données non HART

WirelessHART : idéal pour des extensions et de nouvelles applications

Logo WirelessHART  

WirelessHART : le sans-fil au service des applications de process

WirelessHART vous permet d'agrandir facilement un système HART câblé sans devoir le remplacer. Intégrez des stations E/S ou des données de diagnostic sans problèmes dans votre communication.

Avec WirelessHART, vous pouvez installer en quelques secondes de nouveaux systèmes nécessaires à des systèmes câblés. Autres avantages :

  • frais d'installation réduits
  • frais de matériel et temps d'installation peu élevés
  • retard limité par les homologations en raison de licence libre   

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer