Wired HART

Wired HART

Accès aux données numériques de process

Augmentez les possibilités d'accès à vos données de process HART avec nos produits innovants, et conservez un accès permanent.

Retour HART

Catégories

Rechercher dans Wired HART

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Au cours des 25 dernières années, les appareils HART ont été installés dans de nombreuses applications, pour mesurer les débits, les pressions, les températures ou les niveaux. Généralement, seul le signal de 4 à 20 mA est maintenu en continu, alors que l'accès aux données HART ne se produit que pendant la mise en service ou pendant la localisation des défauts.

Les composants HART de Phoenix Contact permettent une liaison permanente et économique avec toutes vos données HART, et optimisent la maintenance et la disponibilité du système.

Avantages

  • Structure simple d'un réseau de communication numérique robuste grâce à l'utilisation du câblage existant de 4 à 20 mA
  • Échange de données bidirectionnel sans perturbation avec les amplificateurs-séparateurs transparents HART : isolation galvanique même pour les circuits à sécurité intrinsèque
  • L'isolation des boucles de 4 à 20 mA permet une qualité de signal fiable et sans erreur.
  • La surveillance continue des données HART permet une détection précoce des écarts du système, et augmente la disponibilité.
  • Enregistrement amélioré des données pour satisfaire aux réglementations et directives administratives
  • Les appareils Wired Hart font partie du système COMPLETE line.

Séparateurs de signaux HART

Séparateurs de signaux analogiques HART  

Séparateurs de signaux HART pour les signaux analogiques

Les séparateurs de signaux de Phoenix Contact permettent l'accès au signal HART numérique. Vous pouvez installer les appareils aussi bien dans des environnements courants que dans des environnements ATEX. La séparation du signal et la mise à disposition nécessaire des boucles d'alimentation pour l'appareil de terrain, permettent une installation mieux sécurisée et plus accessible.

Notre gamme de produits offre un grand nombre d'avantages et fait l'objet de développements permanents afin de réagir à vos exigences d'utilisation.

Parafoudre basse tension pour composants HART

Parafoudre basse tension pour HART  

Parafoudre basse tension pour HART

La protection des boucles de 4 à 20 mA et du signal numérique HART est une condition essentielle dans de nombreux cas d'utilisation, avec de grandes distances entre l'automate et l'appareil. Les solutions enfichables de parafoudres basse tension de Phoenix Contact assurent une protection fiable et une puissance homogène du signal.

La solution enfichable et détrompée permet une connexion sans interruption, même pendant l'enfichage.

Multiplexeur HART

Multiplexeur HART Ethernet et série  

Multiplexeur HART pour interfaces série et Ethernet

En fonction de l'utilisation, il est possible de disposer d'un accès série RS-485 ou Ethernet à toutes les données numériques des appareils HART.

Pour les utilisations critiques au niveau temps, vous pouvez mettre en place des multiplexeurs série RS-485 traditionnels. Chaque multiplexeur permet le raccordement de 32 appareils maximum. L'échange de données est de type série, car la communication se fait par un seul maître HART.

Le multiplexeur HART Ethernet permet un accès PROFINET, Modbus TCP/IP et HART-IP à 40 appareils, chacun disposant de sa propre liaison Maître HART, pour les applications critiques au niveau temps.

Avec un réseau Modbus TCP/IP, il est également possible de mettre à disposition quatre entrées TOR et quatre sorties TOR.

Ce modem USB HART est une alternative économique aux appareils portatifs

Modem USB HART  

Modem USB HART

Le nouveau modem USB HART vous permet de configurer, de mettre en service et de surveiller rapidement et facilement vos appareils HART par des interfaces USB standard.

Ce modem représente ainsi une alternative économique aux appareils portatifs, chers et aux modems RS-232 HART.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820