Retour au sommaire

Application de visualisation : utilisation et surveillance avec les équipements terminaux mobiles

Avec l'application de visualisation Visu+ mobile de Phoenix Contact, vous pouvez visualiser votre installation sur smartphone et tablette. Comme Visu+ mobile vous permet d'accéder partout et à tout moment à votre installation, vous pouvez concevoir des concepts de surveillance et de commande flexibles.

Visu+ mobile  

Accès aux installations partout et à tout moment

L'application Visu+ mobile est l'extension flexible du logiciel de visualisation Visu+. 

  • Le serveur Web Visu+ requis pour l'application est préinstallé dans de nombreux appareils de Phoenix Contact, comme les écrans tactiles. 
  • Il suffit d'ajouter à la licence des PC industriels l'option Web pour pouvoir utiliser Visu+ mobile avec Visu+. 

Il devient alors possible de commander jusqu'à 100 clients avec un écran tactile ou un PC industriel.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820