Retour au sommaire

Switchs non manageables 1000 et 1100

Trois switchs non manageables de la série 1000 et 1100

Les switchs non manageables des séries FL SWITCH 1000 et 1100 représentent la génération de pointe dans notre gamme de switchs Ethernet non manageables. Ces switchs sont adaptés à un grand nombre d'applications d'automatisation et disposent de différentes vitesses de transmission et d'options d'installation.

C'est simple : déballer, raccorder et utiliser

LED détat du FL SWITCH 1000

Switch non manageable avec LED d'état

Les switchs des séries 1000 et 1100 sont entièrement Plug & Play et ne doivent pas être configurés. Chaque utilisateur peut ainsi les utiliser et les installer en toute simplicité. Les LED d'état sur les faces avant et arrière des switchs fournissent des informations fondamentales sur les états de connexion. Cela permet de diagnostiquer rapidement une connexion interrompue, p. ex. à cause d'un câble défectueux.

Multiplicité des raccordements en fibre de verre

Quatre switchs non manageables avec ports en cuivre et différents raccordements en fibre de verre  

Grande multiplicité des raccordements avec le FL SWITCH 1000

Que vous deviez faire face à la communication Ethernet classique via des câbles en cuivre ou sur de longues distances via des connexions à fibre de verre, les switchs non manageables des séries FL SWITCH 1000 et 1100 permettent les deux. Choisissez parmi un grand nombre de variantes la solution optimale pour votre application avec jusqu'à 16 ports RJ45 ou différentes interfaces fibre de verre (SC, ST/BFOC, SFP). Les appareils avec ports SFP offrent une flexibilité particulièrement élevée car vous disposez d'une vaste gamme de modules SFP. Réalisez ainsi des connexions en monomode ou multimode d'une longueur de 80 km maximum.

Installation flexible

Grâce à un accessoire de montage unique en son genre, il est possible de monter les appareils des séries FL SWITCH 1000 et 1100 à plat sur un rail DIN. Les switchs sont donc également utilisables dans de petites armoires électriques ou plates compactes. L'orientation de sortie des raccordements peut être choisie librement.

De cette manière, non seulement l'utilisation des switchs est particulièrement flexible, mais ceux-ci permettent de réduire vos coûts de stockage, car il n'existe pas beaucoup de versions différentes.

Plusieurs options de montage grâce à ladaptateur

Options de montage des switchs non manageables 1000 et 1100

Hiérarchisation du trafic de données

Fonctions PROFINET et EtherNet/IP™

Les switchs non manageables universels prennent en charge les fonctions PROFINET et EtherNet/IP™

La nouvelle série de switchs non manageables dispose d'une hiérarchisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation. Les propriétés en temps réel des réseaux d'automatisation PROFINET et EtherNet/IP™ sont ainsi possibles. Ceci garantit des réseaux plus stables et une plus grande disponibilité des installations.

Présentations des switchs FL 1000 et 1100

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
Vitesse de transmission10/100 Mbit/s10/100/1 000 Mbit/s
Alimentation en tension24 V AC/DC24 V AC/DC
Plage de température-10 °C … +60 °C-10 °C … +60 °C
Indice de protectionIP30IP30
Caractéristiques particulièresHiérarchisation du trafic pour PROFINETHiérarchisation du trafic pour PROFINET et EtherNet/IP™, Modbus/TCP et BACnet
HomologationsCE, UL 61010, UL 62368, C1D2CE, UL 61010, UL 62368, C1D2

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820