Switches non administrables

Flexible et fiable

Flexible et fiable

Fonctions standards, nombre de port variable et multiples formats. Voici les atouts de nos switches non administrables.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Switches non administrables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Planifier votre réseau de façon personnalisée pour votre application. Phoenix Contact propose également le switch adapté à vos besoins.

Avantages

  • Grande variété de types de raccordement pouvant comporter jusqu'à 16 ports (3 ports FO inclus)
  • Complètement compatible avec l'industrie pour une durée de vie prolongée, grâce à son immunité élevée, son boîtier métallique robuste et sa plage de température étendue
  • Fonctionnement sécurisé : diagnostic rapide, contact de signalisation supplémentaire et alimentation en tension redondante
  • Câblage sécurisé grâce à un verrouillage des câbles ou des ports pouvant être bloqués
  • Organiser la priorité des paquets de données avec la fonction Qualité de service

Économie et polyvalence

Switches non administrables : économiques et polyvalents  

Switches non administrables : économiques et polyvalents

Switches SFNB

Nous proposons en entrée de gamme les switches SFNB les moins chers du marché, comportant jusqu'à 8 ports, et présentant des vitesses de transmission de 10 ou 100 MBit/s. Le boîtier métallique prend peu de place et la plage de température est comprise entre -10°°C et +60°°C, permettant de garantir un fonctionnement sûr dans des environnements industriels. 3 ports FO adaptés à un câble multimode et monomode en fibre de verre garantissent une commutation fiable sur de longues distances.

Switches SF et SFN

Nos switches SF et SFN vous permettent d'assurer parfaitement des fonctions standard. Choisissez votre appareil de type étroit ou plat. Les deux types de switches comportent jusqu'à 16 ports, des vitesses de transmission de 10/100 MBit/s et d'une alimentation redondante. Vous pouvez, en option, protéger les câbles avec un verrouillage mécanique. Les switches SFN organisent, en outre, la priorité des paquets de données avec la fonction Qualité de service. Les variantes PROFINET avec filtre PTCP sont également disponibles pour une communication fiable dans les réseaux PROFINET.

Robustesse et performances

Switches non administrables : robustes et performants  

Switches non administrables : robustes et performants

Switches SFNT

Vous souhaitez pouvoir commuter de façon fiable dans des environnements extrêmes ? Les switches SFNT sont la solution adaptée pour des plages de températures comprises entre -40 °C et +75 °C. Les atouts : jusqu'à 16 ports, alimentation redondante et 2 ports FO au maximum. Le câblage peut être verrouillé mécaniquement en option.

Switches Gigabit SFN

Les switches Gigabit SFN ont été conçus pour répondre aux exigences élevées en matière de débit de données. 5 ou 8 ports vous permettent d'envoyer et de recevoir des données à une vitesse en Gigabit via un câble monomode ou multimode en fibre de verre. Le plus : alimentation redondante et fonctions Qualité de service.    

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer