Également adapté aux températures jusqu'à 100 °C : boîtiers pour profilés extrudés UM-PRO avec résistance thermique plus élevée.
L'électronique industrielle moderne est de plus en plus compacte, décentralisée et proche du terrain. Les embases flexibles, telles que le boîtier pour profilés extrudés UM-PRO, séduisent principalement par leur gain de temps et de place. Les boîtiers conviennent également à une utilisation à des températures élevées.
Les boîtiers pour profilés extrudés se caractérisent principalement par un montage rapide, ainsi que par un emplacement et une longueur flexibles du circuit imprimé. En choisissant librement la connectique pour C.I., vous pouvez élaborer vos appareils selon vos besoins. Le principe d'un format ouvert est idéal pour des circuits imprimés avec de grands éléments. Votre système électronique est protégé par des capots en option. Bénéficiez d'une longueur de boîtier adaptée, de la possibilité d'intégrer facilement un grand système électronique, grâce au format ouvert, ainsi que d'un montage à la fois facile et sans outil, grâce au système Snap-Mount. En outre, le capot positionnable au choix vous offre une certaine flexibilité de conception.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur