Retour au sommaire

Système radio bidirectionnel – transmission sûre dans les deux sens

Transmettez de manière sûre deux signaux de commutation TOR et un signal de capteur analogique dans les deux sens – avec nos modules d'E/S RAD-Line bidirectionnels.

Avantages du système radio bidirectionnel

Système radio bidirectionnel  

Communication E/S flexible : avec le système radio bidirectionnel

Structurez votre système radio bidirectionnel individuellement en fonction de vos besoins : avec le connecteur-bus intégré, vous pouvez raccorder facilement et rapidement jusqu'à huit modules d'extension d'E/S.

  • Grande portée de quelques centaines de mètres jusqu'à plusieurs kilomètres
  • Mise en service facile
  • Bonnes possibilités de diagnostic
  • Densité système locale élevée de plusieurs centaines de réseaux
  • Aucun coût permanent en raison de la bande ISM gratuite
  • Fonctionnement parallèle et sans perturbation avec les systèmes WLAN 802.11 et Bluetooth
  • Extensibilité avec des modules d'extension E/S
  • Utilisation en zone Ex 2

Utilisation en tant que liaison point à point bidirectionnelle

Système radio bidirectionnel  

Liaison point à point bidirectionnelle

La liaison point à point bidirectionnelle permet de transmettre des signaux E/S par radio. Si le système est installé dans cette configuration, les signaux raccordés et la tension de service présente, la liaison radio s'établit automatiquement sans réglage supplémentaire.

Si votre système a été étendu avec plusieurs autres modules E/S, vous pouvez les affecter rapidement à l'aide du commutateur d'adressage sur la face avant du boîtier.

Utilisation en tant que liaison point à multipoint unidirectionnelle

Liaison point à multipoint unidirectionnelle  

Liaison point à multipoint unidirectionnelle

Si vous souhaitez utiliser votre système radio bidirectionnel en mode point à multipoint, votre système radio devient unidirectionnel, ce qui implique un émetteur et un nombre illimité de récepteurs. Dans cette configuration, les stations réceptrices reflètent le côté émetteur.

Le système peut également être étendu avec des modules d'extension E/S, de manière à pouvoir réaliser un dédoublement ou une multiplication des signaux.

L'affectation des modules d'E/S entre eux s'effectue à l'aide du commutateur d'adressage sur la face avant du boîtier.

Utilisation avec un répéteur

Système radio bidirectionnel  

Liaison point à point bidirectionnelle avec répéteurs

Vous souhaitez augmenter votre portée de transmission, par exemple pour communiquer de manière fiable au-delà de montagnes ? Utilisez nos répéteurs puissants. 

Le kit se compose de trois transceivers préconfigurés, le répéteur étant un transceiver avec une clé de saut spéciale. Connecter plusieurs répéteurs l'un derrière l'autre vous permet de démultiplier la portée.

Important : le répéteur lui-même ne reçoit ni ne transmet aucun signal. Dans une liaison point à point avec répéteurs et modules d'extension E/S, toutefois, vous pouvez échanger des données de façon bidirectionnelle.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer