Trusted Wireless Ethernet

Sécurité sans fil

Sécurité sans fil

Intégrez de manière fiable et sûre des parties d'installation même sur de grandes distances dans votre réseau Ethernet – avec Trusted Wireless Ethernet.

Retour Wireless Ethernet

Catégories

Rechercher dans Trusted Wireless Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Transmission à distance sûre même dans des environnements fortement perturbés avec Trusted Wireless Ethernet de Phoenix Contact. Cette technologie a été spécialement conçue pour des conditions difficiles et offre de nombreuses propriétés pour garantir vos communications Ethernet. Trusted Wireless Ethernet est une technologie fiable et puissante, qui vous permet de convertir vos applications SCADA par radio.

Avantages

  • Transmission de données Ethernet sur des distances jusqu'à 32 km grâce au transceiver MOTR9 900 MHz
  • Intégration facile des appareils en série dans des réseaux basés IP via des serveurs d'appareils pour RS-232/422/485
  • Économisez sur les commandes décentralisées : les modules d'extension analogiques ou TOR peuvent être adressés via Modbus-TCP

Protection supplémentaire avec le chiffrement des données AES

Chiffrement des données  

Transmission sûre avec chiffrement des données AES

Ne prenez aucun risque et associez la technologie de dispersion du spectre au chiffrement AES en option.

La sécurité des données est ainsi considérablement accrue. Choisissez vous-même le type de chiffrement : 128, 192 ou 256 bits.  

Adaptation parfaite grâce à la taille des paquets de données réglable

Taille des paquets de données  

Transmission radio optimale grâce à une taille des paquets réglable

Adaptez votre transmission radio à vos besoins et optimisez ainsi votre communication. Quelle que soit la taille de vos paquets de données, vous pouvez l'adapter individuellement.

Par exemple, si vous utilisez des protocoles avec un dimensionnement important ou de nombreuses données utiles, vous pouvez augmenter la taille des paquets. Au contraire, si vous transmettez des données d'E/S avec peu de bits, vous pouvez la réduire.

De plus, vous sélectionnez le débit de l'interface avec 125, 250 ou 500 kbit/s. Plus le débit est réduit, plus la portée est importante et le système tolérant aux perturbations.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820