Retour au sommaire

La technologie radio pour une transmission sûre : MOTR9

Le module radio pour Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD fonctionne avec la technologie MOTR9, qui implique un processeur de signaux TOR (DSP) sur la base d'un transceiver de 1 Watt. L'appareil utilise la bande hors licence 900 MHz et transmet les données avec un débit réglable jusqu'à 500 kbit/s et des tailles de paquets variables. Le système radio dispose d'un niveau d'immunité exceptionnel et peut, au choix, être protégé contre tout accès non autorisé via un chiffrement AES 128/192/256 bits.

Fiabilité dans un environnement industriel difficile

Module radio Trusted Wireless Ethernet  

Technique robuste dans un boîtier compact

Les modules radio industriels sont soumis à de nombreuses perturbations. Pour garantir la communication même dans ces conditions, vous avez besoin d'un système radio robuste.

L'utilisation de plusieurs niveaux de filtrage et de conversion de fréquence augmente nettement la sensibilité, la sélectivité et l'écart signal-bruit.

Cela implique pour vous des distances radio plus importantes et une meilleure immunité, ainsi que la coexistence avec d'autres systèmes radio.  

Tolérance aux parasites, grâce à la technologie de dispersion du spectre

Technologie de dispersion du spectre FHSS  

Technologie de dispersion du spectre pour une transmission radio fiable

La technologie radio Trusted Wireless utilise la technologie de dispersion du spectre FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), qui implique le changement continu de la fréquence radio par les émetteurs et récepteurs. Une transmission courte intervient sur chaque canal.
La communication est ainsi particulièrement immune, car les modules radio ne restent pas sur un canal. De plus, la dispersion du spectre améliore nettement la sécurité contre les écoutes.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820