Trusted Wireless 2.0 I/O

Mise en service facile - en un seul tour de molette

Mise en service facile - en un seul tour de molette

Mettez en service rapidement et facilement un système radio complet - sans aucune programmation.

Retour Wireless I/O

Catégories

Rechercher dans Trusted Wireless 2.0 I/O

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Radioline est le nouveau système radio pour installations étendues. Particularité : un seul tour de molette permet d'attribuer simplement les entrées et sorties – sans programmation. Grâce à la technologie radio Trusted Wireless 2.0, Radioline est le meilleur choix pour une utilisation fiable dans des environnements industriels.

Avantages

  • Mise en service facile des systèmes radio : un seul tour de molette, quasiment sans programmation
  • Grande fiabilité, grâce à la nouvelle technologie Trusted Wireless 2.0, au codage AES, à la technologie de dispersion du spectre et à la gestion de la coexistence
  • Portées jusqu'à plusieurs kilomètres, grâce aux débits réglables
  • Flexibilité de la structure réseau - Radioline prend en charge les liaisons point à point comme les réseaux maillés complexes avec 250 équipements bus maximum
  • Économie d'appareils : un seul appareil permet de transmettre des signaux d'E/S ou des données sérielles, grâce à une interface RS-232/485 intégrée
  • Extensibilité jusqu'à 32 modules d'E/S, grâce au connecteur sur profilé et à la fonctionnalité de remplacement à chaud

Mappage d'E/S

Réglage par molette Radioline  

Mise en service rapide et facile du système radio

La molette permet d'affecter les modules E/S entre eux au sein d'un réseau. Il vous suffit de régler les modules E/S qui communiquent entre eux sur le même nombre : par exemple, une entrée tout-ou-rien reçoit l'adresse IO-MAP 12 et la sortie tout-ou-rien affectée la même adresse IO-MAP 12 – ainsi, les signaux de toute l'installation sont correctement répartis.

Grande flexibilité grâce à la station modulaire

Structure de station modulaire avec Radioline  

Transmettre plus de signaux d'E/S par radio, grâce à la structure modulaire

Adaptez votre système radio aux exigences de votre application. Choisissez parmi différents modules d'extension analogiques et tout-ou-rien, en fonction du type et du nombre de signaux.

Avantages des modules d'extension d'E/S :

  • Les modules peuvent être enfichés et retirés même pendant le fonctionnement (fonctionnalité de remplacement à chaud)
  • Isolation galvanique canal à canal
  • Entrée et sorties TOR de longue portée (0 V CA à 250 V CA)
  • Sorties transistor ou relais
  • Entrées d'impulsion (0 Hz à 100 Hz) pour calcul d'événement, par ex. mesure de débit
  • Plage de température étendue (-40 °C...+70 °C)

Système sans fil avec nouveau micrologiciel pour la communication E/S filaire et non filaire

Mise à jour du micrologiciel destiné au système sans fil Radioline  

La mise à jour du micrologiciel destiné au système sans fil Radioline permet le fonctionnement mixte de manière filaire et non filaire

Grâce au nouveau micrologiciel destiné au système sans fil Radioline, vous pouvez désormais distribuer les signaux d'E/S via des lignes à deux fils ou par radio, dans un même réseau. La molette permet un mappage d'E/S aisé.

Des modules sans fil destinés aux plages de fréquence 868 MHz, 900 MHz et 2,4 GHz ainsi qu'un coupleur de bus RS-485 sont disponibles.

Conf-Stick pour une sécurité réseau accrue

Conf-Stick  

La clé Conf-Stick permet un adressage de réseau unique

La clé Conf-Stick vous permet de réaliser un adressage réseau unique pour le fonctionnement sûr et en parallèle de plusieurs réseaux.

Cela implique que vous définissez un ID réseau unique et que vous utilisez différentes bandes RF.

Vous constituez ainsi votre propre réseau et vous pouvez stocker et enregistrer les données de configuration sur une clé de mémoire.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Transmission de données en série

Découvrez comment configurer les paramètres pour la transmission de données en série.


Configuration étendue

Découvrez comment configurer les paramètres étendus et effectuer des mises à jour du firmware.


Vastes possibilités de diagnostic

Découvrez comment surveiller des stations radio ou des réseaux et suivre des événements.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ie?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/ieen/web/main/products/subcategory_pages/Trusted_Wireless_2-0_IO_P-08-11-03-04/003d60ad-835c-4299-ab30-c4480f52914d

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer