Retour au sommaire

Dénuder les conducteurs de façon sûre, rapide et propre

Le dénudage est l'étape suivante du processus de fabrication d'un sertissage fiable. On fait ainsi la différence entre le dénudage et le dégainage.

Le concept de dénudage est utilisé comme terme générique et représente également la suppression de l'isolation sur les conducteurs jusqu'à 16 mm². Le dégainage décrit le processus de dénudage sur les grandes sections de conducteurs ainsi que les lignes et câbles multifilaires et multicouches.

A l'aide d'outils de dénudage et de dégainage appropriés, les zones d'isolation peuvent être retirées de manière rapide et professionnelle. La longueur de l'isolation à retirer varie en fonction du point de connexion ou du connecteur. Celle-ci est ajustée à l'aide de butées réglables et garantit des longueurs à dénuder homogènes.

Dénudage des conducteurs avec une pince à dénuder
Description Langue État
Tableau Forces d'ouverture par section [PDF, 34 KB] anglais 25.03.2017

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer