Blocs de jonction compacts pour conception simple et personnalisée de convertisseurs de mesure.
Grâce aux blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure, vous pouvez réaliser des installations de commutation peu encombrantes et modulaires. Il est possible de mettre en place le système d'accessoires enfichable CLIPLINE complete à l'intérieur des barrettes de raccordement, afin de tester et de mettre en court-circuit le transformateur de courant ainsi que pour répartir le potentiel. Les blocs de jonction de sectionnement pour convertisseurs de mesure sont disponibles avec différentes connectiques.
Aperçu de tous les avantages :
Le triple orifice fonctionnel situé des deux côtés de la partie du sectionnement longitudinal vous permet de placer individuellement les ponts, les équipements de test ou de commutation. Grâce à des ponts enfichables discontinus, la réalisation du point neutre est simple, et ne nécessite pas d'installer des pontages supplémentaires à l'intérieur de la barrette.
Le sectionneur longitudinal s'encliquette en toute sécurité dans l'état de commutation approprié à l'aide d'un mouvement rotatif. Les symboles de connexion sont indiqués, et avec les verrouillages de commutation disponibles en option, la vue d'ensemble est claire à l'intérieur de la barrette du convertisseur de mesure.
Grâce aux blocs de jonction de sectionnement et aux connecteurs pour transformateurs de courant, il est également possible de câbler par enfichage des transformateurs de courant en toute sécurité. Les connecteurs pour transformateur de courant garantissent automatiquement un court-circuit à précoupure lors du retrait. Des accessoires de détrompage supplémentaires protègent les connecteurs contre l'inversion des polarités.
Les ponts de court-circuit enfichables du transformateur de courant peuvent être utilisés individuellement dans les orifices fonctionnels des bornes, en fonction des opérations de commutation. L'élément de sectionnement du pont de commutation est actionné à l'aide d'un tournevis pour une opération de commutation délibérée.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur