Surveillance et contrôle des parafoudres basse tension

ImpulseCheck et CHECKMASTER 2

Il vaut mieux être informé de ce qui se passe !

Que ce soit en temps réel dans le nuage ou manuellement, nos solutions conçues pour augmenter la disponibilité des installations sont convaincantes.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Appareil de contrôle pour parafoudres

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les surtensions sollicitent les installations électriques et les parafoudres prévus à cet effet. Renseignez-vous de manière précoce sur l'état de votre installation et de votre parafoudre basse tension, avant qu'ils ne tombent en panne.

Avantages

  • Détection de l'état actuel (State of health) des parafoudres par un contrôle de prévention
  • Standard de qualité et de sécurité élevé : grâce à l'adaptation automatique des algorithmes de contrôle et à la fonction de mise à jour, le système est toujours actualisé à la version la plus récente
  • Utilisation de valeurs de mesure et services numériques avec ImpulseCheck
  • Le système d'assistance pour le parafoudre basse tension fait partie du système COMPLETE line

Vue transparente sur votre installation

ImpulseCheck avec quatre fils de capteur  

ImpulseCheck surveille jusqu'à quatre fils sur un parafoudre

ImpulseCheck est le premier système d'assistance intelligent au monde pour les parafoudres basse tension dans le domaine de la protection de réseaux électriques. Ce module vous permet de détecter par connexion cloud l'état de chaque parafoudre et vous offre de nouveaux services numériques.

Vous détectez la charge réelle des parafoudres surveillés et, ainsi, de votre installation. Vous pouvez ainsi détecter les pannes imminentes de manière précoce et planifier vos tâches de maintenance de façon encore plus efficace.

Principe de fonctionnement de ImpulseCheck

ImpulseCheck avec quatre fils de capteur  

Parafoudres combinés surveillés avec ImpulseCheck

ImpulseCheck surveille en continu les fils actifs de votre installation sur le SPD. Ce faisant, il détecte aussi bien les courants de choc que les impulsions de tension haute fréquence. Les valeurs déterminées sont envoyées au PROFICLOUD et interprétées et évaluées à l'aide des modèles mémorisés de parafoudres Phoenix Contact (SPD).

ImpulseCheck compte les impulsions différentes et analyse les différents résultats du point de vue amplitude, charge et énergie spécifique.

Vous obtenez ainsi directement la charge réelle de l'installation, ainsi que l'état actuel (State of health) de chacune des fiches de protection. Grâce à la connexion au PROFICLOUD, ces informations peuvent être affichées dans n'importe quel navigateur web. Différents événements, tels que le changement d'état d'une fiche de protection, vous sont également signalés par le système via un message Push. Vous pouvez ainsi agir avant qu'un SPD ne tombe en panne.

ImpulseCheck ou CHECKMASTER – vous avez le choix

ImpulseCheck surveille les fils actifs des câbles d'alimentation. Les impulsions sont mesurées même lorsqu'aucun parafoudre basse tension n'est installé, ce qui permet d'en déduire la charge de l'installation. ImpulseCheck constitue la solution idéale pour le calcul innovant et automatisé de l'état actuel (State of health) de vos parafoudres.° Le système d'assistance surveille les parafoudres pour l'alimentation des types 1 et 2.

Le CHECKMASTER 2, quant à lui, est un appareil permettant de contrôler pratiquement tous les parafoudres enfichables de Phoenix Contact. Le CHECKMASTER 2 vous permet de contrôler manuellement les connecteurs des parafoudres basse tension pour l'alimentation et la technique de mesure, de commande, de régulation et de données.

Contrôle régulier pour parafoudres basse tension sécurisés

Appareil de contrôle pour parafoudres CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2 : appareil de contrôle pour types et circuits divers

Selon la norme CEI 62305-3, les parafoudres doivent être contrôlés régulièrement. En outre, la norme exige la documentation justificative des valeurs de contrôle.

ImpulseCheck surveille les parafoudres en temps réel et l'état actuel peut être imprimé à tout moment sur simple pression sur une touche à des fins de documentation.

Le contrôle avec le CHECKMASTER 2 doit être effectué manuellement.

  • Pour cela, les connecteurs des SPD sont insérées dans le boîtier de contrôle.
  • Le contrôle en soi est automatique.
  • Le CHECKMASTER 2 enregistre tous les résultats de contrôle dans la mémoire interne.
  • L'affichage des valeurs de contrôle enregistrées est donc possible immédiatement ou plus tard.
  • Le rapport de contrôle comporte la désignation de l'article et le résultat du contrôle avec la date et l'heure.

Identification simple des éprouvettes au moyen du lecteur de codes-barres dans le CHECKMASTER 2

Lecteur de codes-barres  

Identification simple des éprouvettes au moyen du lecteur de codes-barres

Le CHECKMASTER contrôle les propriétés électriques spécifiques des parafoudres de Phoenix Contact. La saisie des références s'effectue sans erreur à l'aide du lecteur de codes-barres.
L'éprouvette est tout simplement enfichée dans l'adaptateur de test correspondant. Dès lors que le type d'appareil a été détecté par le scanner, l'essai est automatiquement démarré à l'enfichage.
La référence de l'éprouvette peut aussi être saisie sur l'écran tactile après sa mise en place dans l'adaptateur de test.

Résultat du contrôle  

  • Etat 1 : ok
  • Etat 2 : seuil de tolérance atteint
  • Etat 3 : surcharge, remplacement indispensable

Seuil de tolérance atteint – remplacement recommandé

Si le CHECKMASTER indique « Seuil de tolérance atteint », le parafoudre a déjà été sollicité plusieurs fois. Le parafoudre est encore fonctionnel, mais il devrait être remplacé au titre de la maintenance préventive.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur

Service


ImpulseCheck

Le système d'avertissement précoce pour l'armoire électrique.