La protection anti-déflagration s'appuie essentiellement, à l'échelle internationale, sur la norme CEI 60079 ainsi que les normes, standards et directives européens et américains. En Amérique du Nord, c'est le National Electrical Code (NEC) aux Etats-Unis et le Canadian Electrical Code (CEC) au Canada, qui s'appliquent comme base
En ce qui concerne les pays membres du CENELEC de la Communauté européenne, et au-delà, la directive 2014/34/CE (autrefois ATEX 100a) est essentielle pour les fabricants d'appareils et d'équipements de protection. Nous tenons compte des conceptions internationales avec les certificats IECEx. L'application comportant un degré de protection Ex i « Sécurité accrue » Ex e est donc autorisée en zone 1 et 2.
Le principe du degré de protection Sécurité accrue « e » (CEI/EN 60079-7) repose essentiellement sur des mesures de conception renforcées. Les points essentiels pour les blocs de jonction sont les suivants :
Ces exigences, de même que les caractéristiques techniques, sont vérifiées par un institut indépendant (organismes connus, p. ex., DEKRA, PTB, TÜV...) et attestées par un certificat. Les essais suivants doivent être prouvés avec l'essai d'examen de type :
Essai de type selon CEI 60947-7-1/-2
Preuve des distances dans l'air et des lignes de fuite et essai d'isolement
Essai de vieillissement :
14 jours de stockage à 95 °C et 95 % d'humidité
14 jours supplémentaires dans une chaleur sèche à hauteur de la valeur TI de l'isolant
24 heures de stockage dans le froid à -65 °C, puis essai de traction sur les conducteurs
Les blocs de jonction sont donc homologués pour le montage en Zone 2 et surtout en Zone 1, au sein même de la zone explosible. Toutefois, ce n'est qu'à la condition que les blocs de jonction soient installés dans des coffrets de raccordement. Ceux-ci doivent également posséder l'homologation pour le degré de protection Ex e et correspondre au minimum à l'indice de protection IP54. Les instructions d'installation et les plans de montage doivent être pris en compte.
Les blocs de jonction homologués Ex e de Phoenix Contact sont des blocs de jonction standards. Ils sont testés à 100 % individuellement selon CEI/EN 60079 durant le processus de fabrication, avec un essai d'isolement.
Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de différencier le stock de blocs de jonction de Phoenix Contact en types Ex et non-Ex. Les avantages sont clairement identifiables.
Concernant les applications avec degré de protection Sécurité intrinsèque Ex i, aucune homologation spécifique n'est requise pour les blocs de jonction. Outre les modèles Ex e, il est possible d'utiliser d'autres blocs de jonction standard. Exigences renforcées en matière de distances dans l'air et de lignes de fuite :
Les distances relatives à un isolement fixe sont définies dans la norme CEI/EN 60079-11 et doivent être respectées. Vous trouverez des instructions pour l'utilisation du degré de protection Ex i dans les instructions d'installation des blocs de jonction destinés au degré de protection Ex e.
Pour pouvoir mesurer les courants supérieurs à la zone à sécurité intrinsèque à l'aide de blocs de jonction à couteau de sectionnement ou pour sécuriser ces courants avec des fusibles en verre courants, il existe des blocs de jonction à couteau de sectionnement et des blocs de jonction-fusibles dotés d'une homologation dans le degré de protection Ex nA. Pour cela, tous les éléments séparables doivent par exemple présenter une force de desserrage supérieure à 15 N ou correspondant à 100 fois leur poids. Cela permet d'éviter toute ouverture indésirable. En zone 2, des cartouches-fusibles G avec remplissage de sable sont alors utilisées dans les porte-fusibles. Les exigences sont définies dans la norme CEI/EN 60079-15, qui sera intégrée à l'avenir dans la norme CEI/EN 60079-7 sous la forme EX « e ».
Des informations détaillées sur les blocs de jonction en zone Ex e et Ex i, sont disponibles en téléchargement pour les produits homologués dans l'espace produits du bloc de jonction correspondant.
Vous trouverez notamment :
Le repérage des équipements électriques antidéflagrants doit être réalisé pour que ces équipements soient utilisés conformément à leurs propriétés en matière de sécurité. Le repérage des équipements électriques est décrit dans la norme harmonisée CEI/EN 60079. Une obligation de repérage s'applique aux blocs de jonction du mode de protection Sécurité accrue « e ».
Plaque signalétique
Exigence de repérage selon CEI 60079-0 pour ATEX et IECEx | ||
---|---|---|
![]() | Nom du fabricant | Phoenix Contact GmbH & Co. KG |
Désignation du type | QTC 2,5 | |
Identification du degré de protection | Ex e II | |
Numéro du certificat d'essai de type CE selon ATEX | KEMA 05 ATEX 2148 U | |
Numéro de certification selon IECEx | IECEx KEM 07.0010 U |
Etiquette d'emballage
Exigence de repérage selon la directive ATEX 94/9/UE, Annexe II | ||
---|---|---|
![]() | Nom et adresse du fabricant |
Phoenix Contact GmbH & Co. KG 32825 Blomberg, Allemagne |
Désignation du type | QTC 2,5 | |
Date de fabrication | 13.09.2010 (exemple) | |
Numéro d'ident. de l'organisme notifié (KEMA) | 0344 | |
Soumis à un essai de type selon la directive ATEX 94/9/UE | X | |
Catégorie | 2 | |
Groupe d'appareils | II | |
Lettre d'identification de la protection anti-déflagration des gaz | G | |
Lettre d'identification de la protection anti-déflagration des poussières | D |
Les installateurs, concepteurs et exploitants ne sont pas confrontés au thème de la protection anti-déflagration uniquement dans les installations classiques de l'industrie chimique et pétrochimique. Même des secteurs qui au premier coup d'oeil peuvent paraître inoffensifs, comme l'industrie agro-alimentaire, comportent un considérable potentiel de risque.
Cette brochure décrit les risques dans les atmosphères explosibles. Elle vous apporte une assistance dans votre travail quotidien.
Description | Langue |
---|---|
Principes de base sur la protection anti-déflagration |
anglais |
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur