PC tablettes

Portable et flexible

Portable et flexible

Utilisez votre PC directement dans l'installation, et restez en réseau de la meilleure manière qui soit : sans aucun câble.

Retour PC industriels

Catégories

  • Liste de produits : tablette PC
    Tablettes PC

    Ordinateurs industriels portables et robustes tablettes tactiles : idéales à installer dans de grandes installations grâce à la communication radio.

Rechercher dans PC tablettes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Tirez profit des réseaux modernes et travaillez avec votre PC industriel portable directement sur place. Les robustes PC tablettes de Phoenix Contact sont la solution adaptée pour mettre en place des étapes de travail et des processus mobiles de façon professionnelle, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'usine.

Avantages

  • Hautes performances du processeur et de la carte graphique via l'utilisation de processeurs Intel® Core™ i5 4ème génération ou de processeurs actuels Intel® Celeron®
  • Visualisation de processus étendue grâce à l'écran Full-HD 13,3" avec vitre anti-reflet
  • Maniement convivial grâce à un design pratique et attrayant conçu pour l'industrie
  • Protection globale contre la poussière et les projections d'eau via le boîtier IP53 et la façade IP65
  • Technologie sans fil : communication via WLAN, Bluetooth ou UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer