Retour au sommaire

Puissante et compacte – protection antisurtension de type 2

Une protection antisurtension de type 2 ne doit manquer dans aucune distribution secondaire. Elle seule permet de réaliser une protection efficace.

Limiter les pics de tension

Protection antisurtension de type 2 dans la distribution secondaire  

Protection antisurtension de type 2 dans la distribution secondaire

VALVETRAB SEC, avec sa largeur de seulement 12 mm par canal, est le parasurtenseur de type 2 le plus étroit au monde. Sur une largeur de montage de seulement 48 mm, vous mettez en œuvre une protection remarquable contre les surtensions dans un circuit à 5 conducteurs.

Le parafoudre permet un niveau de protection de 1,5 kV et satisfait ainsi aux exigences d'une protection fine de type 3. VALVETRAB SEC limite les pics de tension de manière à éviter tout endommagement des machines, installations et appareils ménagers.

Sur les installations industrielles et dans les installations en bâtiments avec système extérieur de protection contre la foudre, la protection antisurtension de type 2 représente la deuxième étape de protection après les parafoudres de type 1. L'équipement de protection antisurtension maîtrise les courants de court-circuit jusqu'à 50 kA et peut être utilisé jusqu'à une tension nominale du fusible principal de 315 A, sans devoir mettre en place un fusible en amont.

Une tension de référence élevée permet une utilisation universelle

Diagramme domaine d'application VAL-SEC T2  

Domaine d'application de VALVETRAB SEC

Vous pouvez installer les parafoudres VALVETRAB°SEC dans le monde entier grâce à sa tension de référence élevée de 350 V CA, même en cas d'alimentation instable présentant de fortes fluctuations de la tension secteur.
Le niveau de protection des parafoudres combinés reste toujours inférieur à 1,5 kV.

 

Légende :

UC= tension de référence du parafoudre
UTOV= essai TOV conforme à la norme CEI 61643-1
UN= tension nominale

Câblage et repérage

Eléments de base et connecteurs orientables pour VALVETRAB SEC de Phoenix Contact  

Les éléments de base et les connecteurs sont orientables.

VALVETRAB SEC  est conçu de manière symétrique. Ses éléments de base et ses connecteurs peuvent être pivotés à 180°.
 

Cela implique :

  • L'installation est particulièrement simple.
  • Les raccords sont toujours sur le bon côté, peu importe si les lignes d'alimentation sont insérées par le haut ou par le bas.
  • Les longueurs de lignes sont réduites au minimum.
  • La large surface de repérage est lisible à tout moment.

Les doubles bornes sur chaque canal permettent un câblage simple en forme de V.

Connecter et déconnecter

VALVETRAB SEC dispose d'une enfichabilité universelle  

VALVETRAB SEC dispose d'une enfichabilité universelle

Avantage majeur de VALVETRAB SEC : tous les parafoudres peuvent être enfichés de manière universelle, y compris l'éclateur N-PE.

  • Il vous suffit de retirer les connecteurs pour mesurer l'isolation : plus besoin de connexions et de déconnexions complexes.
  • En cas de surcharges imprévues des différentes fiches de protection, par exemple à cause de surtensions extrêmement élevées, vous pouvez échanger les connecteurs concernés de façon rapide et à peu de frais.
  • Grâce au CHECKMASTER 2, vous effectuez rapidement et facilement vos tâches de vérification régulières des appareils de protection antisurtension.

Surveillance conviviale

Voyant de diagnostic et d'état pour VALVETRAB SEC de Phoenix Contact  

Voyant de diagnostic et d'état mécanique sur la fiche de protection

L'état de fonctionnement de tous les chemins de protection de VALVETRAB SEC est surveillé.

En cas de défaut, les connecteurs L-N sont thermiquement séparés. La signalisation facilement reconnaissable est effectuée directement au niveau du module, sans aucune consommation d’énergie.

Dans le même temps la surveillance agit de plus sur un contact inverseur exempt de potentiel. Cela permet de procéder à une signalisation à distance conviviale.

Cela signifie pour vous que vous pouvez afficher l'état du parafoudre partout où cela vous convient le mieux.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer