Retour au sommaire

2 en 1 : protection des personnes et des appareils

Vous souhaitez une solution combinée pour votre protection antisurtension ? Utilisez le parafoudre combiné appartenant à notre gamme de produits VALVETRAB compact.

Roi de l'adaptation

Les protections surtension étroites de la série VALVETRAB compact ont une largeur de seulement 12 mm par canal.

Ils sont ainsi les rois de l'adaptation.

  • Les parafoudres sont associés à des fonctionnalités supplémentaires, vous permettant d'économiser de la place dans l'armoire électrique et de faciliter ainsi l'installation.
  • VALVETRAB compact a la solution adaptée à vos besoins avec ses produits combinés : des applications sur profilés jusqu'à une technologie système 60 mm.

Concept « 2 en 1 »

VAL-CP-RCD de Phoenix Contact associe protection antisurtension et protection différentielle  

Protection antisurtension et protection des personnes réunies dans un seul appareil

VAL-CP-RCD réunit dans un seul boîtier les caractéristiques d'un disjoncteur différentiel et celles d'une protection surtension de type 2.

Utilisez le concept « 2 en 1 » du Combi RCD :

  • L'installation au niveau des alimentations ou des répartiteurs reste toujours aussi simple. Un seul appareil pour offrir une double sécurité avec la protection différentielle intégrée sans installation supplémentaire.
  • Le Combi RCD de Phoenix Contact existe en deux modèles : avec un courant résiduel mesuré de 30 mA ou comme solution sélective avec 300 mA.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer