Retour au sommaire

Modules à visser

Vous souhaitez raccorder une protection antisurtension directement sur la tête du capteur ? La gamme de produits SURGETRAB de Phoenix Contact fonctionne de façon simple et conviviale.

SURGETRAB : protection antisurtension pour têtes de capteurs

Visser, raccorder, terminé. Avec SURGETRAB de Phoenix Contact, vous fixez la protection antisurtension directement sur la tête du capteur – tout boîtier d'installation distinct est inutile.

De plus : aucun outil supplémentaire n'est requis pour le raccordement.

Les domaines d'utilisation typiques de la protection antisurtension SURGETRAB sont les suivants :

  • PROFIBUS PA et Foundation Fieldbus
  • Mesure à 3 ou 4 conducteurs
  • Boucles de courant 0(4)-20 mA
  • Autres signaux normalisés

Utilisation sur le terrain

Protection antisurtension pour têtes de capteurs de Phoenix Contact

Protection antisurtension pour têtes de capteurs

Développés pour des conditions industrielles difficiles, les modules à visser SURGETRAB sont résistants à la corrosion et correspondent à l'indice de protection IP67. Les modules à visser sont disponibles avec différents filetages.

Câblage simple

Le circuit imprimé est doté d'un raccordement rapide blindé intégré qui vous évite le raccordement fastidieux du blindage du câble dans un bloc de jonction pour C.I.

En une seule étape, vous amenez le potentiel de blindage sur le circuit imprimé. Cela implique un contact idéal du blindage et un temps d'installation réduit.

Le retrait d'un pont préinstallé permet de modifier la mise à la terre du blindage – de direct en indirect.

Câblage parallèle

Les variantes SURGETRAB avec câblage parallèle sont étanches à la pression et à sécurité intrinsèque.
Les modules disposent des homologations pour les applications Ex-i et Ex-d.

Enfin, SURGETRAB est disponible pour 2 paires de fils ou 4 fils avec potentiel de référence.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer